Skupiny zboží
Křídlové matice pro šrouby s vnitřním šestihranem
K0681

Křídlové matice pro šrouby s vnitřním šestihranem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černá, šedá nebo červená.Upozornění:Vhodné šrouby ISO 4762.

Δ Na tomto místě je třeba uvést požadovanou barvu křídlové matice. U černé barvy křídlové matice se žádný kód neuvádí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0681 Křídlové matice pro šrouby s vnitřním šestihranem 179 kB

Výkresy

Křídlové matice pro šrouby s vnitřním šestihranem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
AD1Hpro šrouby
s vnitřním šestihranem
CADPřís.CenaObjednat
K0681.050černá26127M5 1,00 €
K0681.0505šedá26127M5 1,00 €
K0681.0506červená26127M5 1,00 €
K0681.060černá3013,58M6 1,03 €
K0681.0605šedá3013,58M6 1,03 €
K0681.0606červená3013,58M6 1,03 €
K0681.080černá381710M8 1,36 €
K0681.0805šedá381710M8 1,36 €
K0681.0806červená381710M8 1,36 €
K0681.100černá452012,5M10 1,36 €
K0681.1005šedá452012,5M10 1,36 €
K0681.1006červená452012,5M10 1,36 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33