Skupiny zboží

Tiráž

zpět
  • HKW hlavní sídlo Německo
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar

Telefon: +49 7454 793-0
Fax: +49 7454 793-33

E-mail: info@kipp.com
Internet: www.kipp.com

Rejstříkový soud: městský soud Stuttgart
Registrační číslo: HRA 720996

zastoupení vedoucím partnerem:

Kipp GmbH, Sitz: Sulz am Neckar, Amtsgericht Stuttgart, HRB 722234 (osobně zodpovědný)

zastoupená jednateli: Heinrich Kipp, Nicolas Kipp

DIČ č. DE 253564707

Výhrada použití týkající se vytěžování textu a dat

Na našich webových stránkách www.kippwerk.de je podle německého autorského zákona povoleno vytěžování textu a dat pro vědecké účely v rámci § 60d UrhG. Kromě toho si výslovně vyhrazujeme právo používat digitální nebo digitalizovaná díla poskytnutá na našich webových stránkách k vytěžování textů a dat podle § 44b odst. 3 UrhG.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33