Skupiny zboží

DETEKTOVATELNÝ

zpět

Detektovatelní ovládací prvky a normované díly -

Význam a rozdíly

Slovo detektovatelný znamená tolik jako rozpoznatelný nebo zjistitelný.

Detektovatelné výrobky budou díky použití speciálního plastového materiálu pomocí >detekčních zařízení rychle a spolehlivě detektovány.

Především v potravinářském průmyslu a v citlivých oblastech farmaceutického průmyslu hraje tato včasná detekce cizích těles důležitou roli.

Často se dostávají drobné úlomky z použitých součástí výrobních strojů do výrobního procesu. Většinou tuto závadu odhalí spotřebitelé. Potraviny se pak musí naročně stahovat z trhu. V takovém případě musí výrobce většinou zaplatit vysoké poplatky a také musí počítat s velkou ztrátou dobré pověsti. Aby se tomu zabránilo, vyvinula společnost HEINRICH KIPP WERK snadno detektovatelné ovládací prvky a normované díly z plastu. Tyto splňují nejvyšší požadavky výrobního průmyslu týkající se hygieny, kvality a bezpečnosti

Provedení

Ovládací prvky a normované díly detektovatelné jako kovy

Detektory kovů pracují velmi spolehlivě a patří mezi nejčastěji používané systémy, například pro detekci kontaminovaných potravin.

Naše ovládací prvky a normované díly detektovatelné jako kovy jsou vyrobeny ze speciálního plastu, který je konformní s FDA. Pro správně kalibrovaný detektory kovu je plast snadno zjistitelný. Dokonce i malé plastové úlomky o velikosti 0,027cm³, které se mohou dostat do zpracovávaných potravin, budou spolehlivě detektovány detektory kovu.

Zaregistruje-li systém detektoru kovů tato cizí tělesa, zahájí se automatické vyhození.
Tím se zabrání likvidaci kompletní výrobní šarže a nákladnému zpětnému stažení výrobků.



Informace o výrobku:

  • Barevný odstín podobný černo šedé RAL 7021

  • EU10/2011 a FDA-konformní termoplast vyztužený skelnými vlákny

  • Vložky z nerezové oceli 1.4404



Přednosti:

  • Automatické rozpoznání kontaminace pomocí detektoru kovu

  • Detekce úlomků plastu od velikosti 0,027 cm³ pomocí indukční technologie

  • Materiály pro potravinářský průmysl



Vizuálně detektovatelné ovládací prvky a normované díly

Vizuálně detektovatelné výrobky jsou vyrobeny z ultramarínově modrého plastu. A to z dobrého důvodu.
Poněvadž většinou neexistují žádné modré potraviny. Nežádoucí úlomky vadných ovládacích prvků nebo normovaných dílů vynikají na povrchu výrobku svou modrou barvou.
To umožňuje jak lidskému oku, tak i různým optickým kontrolním systémům snadné rozpoznání.


Informace o výrobku:

  • Barevný odstín podobný umtramarínové modři RAL 5002

  • EU10/2011 a FDA-konformní termoplast vyztužený skelnými vlákny

  • Vložky z nerezové oceli 1.4404


Přednosti:

  • Rychlá vizuální detekce úlomklů

  • Zajištění vysoce kvalitní výroby

  • Materiály pro potravinářský průmysl


Oblasti použití

Detektovatelné normované díly a ovládací prvky se používají v přístrojích a zařízeních s nejvyššími požadavky na hygienu a kvalitu:

  • potravinářský průmysl

  • farmaceutický průmysl

  • chemický průmysl

  • obalový průmysl



Objevujte nyní náš detektovatelný sortiment v našem webovém obchodě.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33