Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplastický polyuretan TPU.Upozornění:Pojistný pásek se vyznačuje svou vysokou tažností a dobrou odrazovou pružností.

Zkonstruován byl speciálně pro hvězdicové ovládací matice K0154, K0155 jako neztratitelný ovládací díl.

Dovybavení stávajících hvězdicových ovládacích matic K0154, K0155 a rýhovaných koleček K0260/K0261 a rýhovaných knoflíků K0247 z našeho sortimentu tímto pojistným páskem je možné.
Montáž:

Doporučený průměr otvoru 3,8 -0,1. Průměr otvoru by měl být zbaven ostří. K usnadnění montáže se doporučuje lubrikační prostředek na bázi teflonu.

Na vyžádání:V kombinaci s dalšími výrobky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0743 Pojistný pásek 204 kB

Výkresy

Pojistný pásek

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
K0743.04190viz výkres 0,67 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33