Skupiny zboží
Manipulační tyče, provedení E
K0179_E

Manipulační tyče, provedení E

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Knoflíky duroplast PF 31.
Tyč ocel 1.0718 nebo nerez 1.4305.
Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocel brynýrovaná nebo nerozová ocel lesklá.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0179_E Manipulační tyče, provedení E 89,9 kB

Výkresy

Manipulační tyče, provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Provedení

DD1D2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K0179.608X35ocelE8M61735945 4,20 €
K0179.608X50ocelE8M61750945 4,20 €
K0179.608X65ocelE8M61765945 4,37 €
K0179.610X50ocelE10M823501361 4,57 €
K0179.610X65ocelE10M823651361 4,76 €
K0179.610X80ocelE10M823801361 5,14 €
K0179.610X100ocelE10M8231001361 5,47 €
K0179.612X65ocelE12M1029651571 5,32 €
K0179.612X80ocelE12M1029801571 5,58 €
K0179.612X100ocelE12M10291001571 5,97 €
K0179.612X125ocelE12M10291251571 6,77 €
K0179.614X80ocelE14M1229801671 6,72 €
K0179.614X100ocelE14M12291001671 6,78 €
K0179.614X125ocelE14M12291251671 7,11 €
K0179.614X160ocelE14M12291601671 7,54 €
K0179.1608X35nerezová ocelE8M61735945 5,34 €
K0179.1608X50nerezová ocelE8M61750945 5,56 €
K0179.1608X65nerezová ocelE8M61765945 5,92 €
K0179.1610X50nerezová ocelE10M823501361 6,45 €
K0179.1610X65nerezová ocelE10M823651361 6,63 €
K0179.1610X80nerezová ocelE10M823801361 7,82 €
K0179.1610X100nerezová ocelE10M8231001361 8,05 €
K0179.1612X65nerezová ocelE12M1029651571 7,68 €
K0179.1612X80nerezová ocelE12M1029801571 8,07 €
K0179.1612X100nerezová ocelE12M10291001571 8,50 €
K0179.1612X125nerezová ocelE12M10291251571 9,31 €
K0179.1614X80nerezová ocelE14M1229801671 9,94 €
K0179.1614X100nerezová ocelE14M12291001671 10,35 €
K0179.1614X125nerezová ocelE14M12291251671 10,52 €
K0179.1614X160nerezová ocelE14M12291601671 13,38 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33