K0179_CManipulační tyče, provedení C |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Knoflíky duroplast PF 31.
Tyč ocel 1.0718 nebo nerez 1.4305.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel brynýrovaná nebo nerozová ocel lesklá.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0179.408X35 | ocel | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 | | | 4,17 € | | K0179.408X50 | ocel | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 | | | 4,22 € | | K0179.408X65 | ocel | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 | | | 4,26 € | | K0179.410X50 | ocel | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 | | | 4,37 € | | K0179.410X65 | ocel | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 | | | 4,54 € | | K0179.410X80 | ocel | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 | | | 4,65 € | | K0179.410X100 | ocel | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 | | | 4,98 € | | K0179.412X65 | ocel | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 | | | 4,88 € | | K0179.412X80 | ocel | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 | | | 5,03 € | | K0179.412X100 | ocel | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 | | | 5,24 € | | K0179.412X125 | ocel | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 | | | 6,14 € | | K0179.414X80 | ocel | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 | | | 6,28 € | | K0179.414X100 | ocel | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 | | | 6,30 € | | K0179.414X125 | ocel | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 | | | 6,69 € | | K0179.414X160 | ocel | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 | | | 6,78 € | | K0179.1408X35 | nerezová ocel | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 | | | 5,01 € | | K0179.1408X50 | nerezová ocel | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 | | | 5,17 € | | K0179.1408X65 | nerezová ocel | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 | | | 5,31 € | | K0179.1410X50 | nerezová ocel | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 | | | 5,45 € | | K0179.1410X65 | nerezová ocel | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 | | | 5,67 € | | K0179.1410X80 | nerezová ocel | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 | | | 5,81 € | | K0179.1410X100 | nerezová ocel | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 | | | 5,96 € | | K0179.1412X65 | nerezová ocel | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 | | | 6,11 € | | K0179.1412X80 | nerezová ocel | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 | | | 6,36 € | | K0179.1412X100 | nerezová ocel | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 | | | 6,78 € | | K0179.1412X125 | nerezová ocel | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 | | | 7,71 € | | K0179.1414X80 | nerezová ocel | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 | | | 9,41 € | | K0179.1414X100 | nerezová ocel | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 | | | 10,73 € | | K0179.1414X125 | nerezová ocel | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 | | | 11,50 € | | K0179.1414X160 | nerezová ocel | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 | | | 12,60 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|