K1288Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31. Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1288.1805 | automatová ocel | M5 | 18 | 10 | 15 | 7,5 | | | 1,29 € | | K1288.2106 | automatová ocel | M6 | 21 | 12 | 17 | 9 | | | 1,41 € | | K1288.2506 | automatová ocel | M6 | 25 | 14 | 21 | 9 | | | 1,60 € | | K1288.3308 | automatová ocel | M8 | 33 | 18 | 29 | 12 | | | 2,23 € | | K1288.11805 | nerezová ocel | M5 | 18 | 10 | 15 | 7,5 | | | 2,56 € | | K1288.12106 | nerezová ocel | M6 | 21 | 12 | 17 | 9 | | | 2,82 € | | K1288.12506 | nerezová ocel | M6 | 25 | 14 | 21 | 9 | | | 3,19 € | | K1288.13308 | nerezová ocel | M8 | 33 | 18 | 29 | 12 | | | 4,24 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|