Skupiny zboží
Kulové koncovky DIN 319, nerezová ocel nebo hliník
K0650

Kulové koncovky DIN 319, nerezová ocel nebo hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301, 1.4305 nebo hliník.Provedení: Leštěno.Odkaz na výkres:
Provedení C: závit
Provedení K: otvor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0650 Kulové koncovky DIN 319, nerezová ocel nebo hliník 136 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kulové koncovky DIN 319, nerezová ocel nebo hliník

Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení C

více informací

Výkresy

Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
DD1

D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0650.116044Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M4168157,2 4,66 €
K0650.120054Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M52012189,1 5,16 €
K0650.125064Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M6251522,511 7,56 €
K0650.132084Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M832182914,5 11,26 €
K0650.140104Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M1040223718 19,95 €
K0650.150124Cs vnitřním závitemnerezová ocel1.4301M1250284621 31,23 €
K0650.116042Cs vnitřním závitemhliník-M4168157,2 3,32 €
K0650.120052Cs vnitřním závitemhliník-M52012189,1 3,41 €
K0650.125062Cs vnitřním závitemhliník-M6251522,511 4,75 €
K0650.132082Cs vnitřním závitemhliník-M832182914,5 6,85 €
K0650.140102Cs vnitřním závitemhliník-M1040223718 9,86 €
K0650.150122Cs vnitřním závitemhliník-M1250284621 14,29 €

Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení K

více informací

Výkresy

Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení K

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
D

D1D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0650.316043Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.430161681510 4,44 €
K0650.320053Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.4301820121812 4,91 €
K0650.325063Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.430110251522,516 7,18 €
K0650.332083Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.43011232182920 10,74 €
K0650.340103Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.43011640223725 19,01 €
K0650.350123Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.43012050284632 29,76 €
K0650.316042Ks lícovaným otvoremhliník-61681510 3,32 €
K0650.320052Ks lícovaným otvoremhliník-820121812 3,41 €
K0650.325062Ks lícovaným otvoremhliník-10251522,516 4,75 €
K0650.332082Ks lícovaným otvoremhliník-1232182920 6,85 €
K0650.340102Ks lícovaným otvoremhliník-1640223725 9,86 €
K0650.350122Ks lícovaným otvoremhliník-2050284632 14,29 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33