- K0155_D
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, vnitřní závit bez krytky, provedení D
- K0155_G
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, bez pouzdra s lícovaným otvorem, provedení G
- K0155_H
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, s lícovaným pouzdrem, provedení H
- K0155_K
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, vnitřní závit s krytkou, provedení K
- K0155_L
Hvězdicové ovládací šrouby podle DIN 6336, vnější závit, provedení L
- K0155_S
Hvězdicové úchyty podobné DIN 6336, šestihran, tvar S
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
K0155_DHvězdicové úchytky podobné DIN 6336, vnitřní závit bez krytky,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro ocelové.Provedení: Pouzdro pozinkované, modře pasivováno.Na vyžádání:Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0155.504 | D | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,58 € | | K0155.505 | D | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,58 € | | K0155.5061 | D | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,58 € | | K0155.5051 | D | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,61 € | | K0155.506 | D | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,61 € | | K0155.508 | D | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,68 € | | K0155.5101 | D | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,68 € | | K0155.5081 | D | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,08 € | | K0155.510 | D | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,08 € | | K0155.5121 | D | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 1,08 € | | K0155.5102 | D | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 1,93 € | | K0155.512 | D | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 1,93 € | | K0155.516 | D | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,76 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|