Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, vnitřní závit bez krytky, provedení D
K0155_D

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, vnitřní závit bez krytky,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro ocelové.Provedení: Pouzdro pozinkované, modře pasivováno.Na vyžádání:Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0155_D Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, vnitřní závit bez krytky, provedení D 196 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, vnitřní závit bez krytky, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0155.504DM4251216810 na požádání
K0155.505DM5251216810 na požádání
K0155.5061DM6251216810 na požádání
K0155.5051DM53214201010 na požádání
K0155.506DM63214201010 na požádání
K0155.508DM84018251314 na požádání
K0155.5101DM104018251314 na požádání
K0155.5081DM85022321714 na požádání
K0155.510DM105022321714 na požádání
K0155.5121DM125022321718 na požádání
K0155.5102DM106326402114 na požádání
K0155.512DM126326402118 na požádání
K0155.516DM166326402118 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33