Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, s lícovaným pouzdrem, provedení H
K0155_H

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, s lícovaným pouzdrem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro ocelové.Provedení: Pouzdro pozinkované, modře pasivováno.Na vyžádání:Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0155_H Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, s lícovaným pouzdrem, provedení H 149 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336, s lícovaným pouzdrem, provedení H

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0155.105Hčerná5251216810 0,63 €
K0155.1055Hsvětle šedá RAL 70355251216810 0,63 €
K0155.1056Hbezpečnostní červená RAL 30205251216810 0,63 €
K0155.1057Hřepkově žlutá RAL 10215251216810 0,63 €
K0155.106Hčerná63214201010 0,65 €
K0155.1065Hsvětle šedá RAL 703563214201010 0,65 €
K0155.1066Hbezpečnostní červená RAL 302063214201010 0,65 €
K0155.1067Hřepkově žlutá RAL 102163214201010 0,65 €
K0155.108Hčerná84018251314 0,76 €
K0155.1085Hsvětle šedá RAL 703584018251314 0,76 €
K0155.1086Hbezpečnostní červená RAL 302084018251314 0,76 €
K0155.1087Hřepkově žlutá RAL 102184018251314 0,76 €
K0155.110Hčerná105022321714 1,16 €
K0155.1105Hsvětle šedá RAL 7035105022321714 1,16 €
K0155.1106Hbezpečnostní červená RAL 3020105022321714 1,16 €
K0155.1107Hřepkově žlutá RAL 1021105022321714 1,16 €
K0155.1101Hčerná106326402114 2,07 €
K0155.11015Hsvětle šedá RAL 7035106326402114 2,07 €
K0155.11016Hbezpečnostní červená RAL 3020106326402114 2,07 €
K0155.11017Hřepkově žlutá RAL 1021106326402114 2,07 €
K0155.112Hčerná126326402118 2,07 €
K0155.1125Hsvětle šedá RAL 7035126326402118 2,07 €
K0155.1126Hbezpečnostní červená RAL 3020126326402118 2,07 €
K0155.1127Hřepkově žlutá RAL 1021126326402118 2,07 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33