Gruppi merceologici
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard
K1770

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Ruote in PA 6.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Le ruote in PA 6 hanno una scarsa resistenza al rotolamento, sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e a urti e colpi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1770 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard 430 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1770.075321Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente3260-857599810080200 12,13 €
K1770.100371Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente3760-85100912510080200 17,19 €
K1770.125401Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente4060-85125915010080200 20,73 €
K1770.150501Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente50807511015011190140105400 40,98 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1770.07532Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente353260-85759981008072,5200 18,55 €
K1770.10037Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente353760-8510091251008085200 23,33 €
K1770.12540Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente404060-85125915010080102,5200 26,86 €
K1770.15050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente6050807511015011190140105135400 50,92 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e ruota in poliammide, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e ruota in poliammide, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1770.075322Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente353260-85759981008072,5200 36,99 €
K1770.100372Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente353760-8510091251008085200 41,57 €
K1770.125402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente404060-85125915010080102,5200 45,26 €
K1770.150502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente6050807511015011190140105135400 76,26 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33