Gruppi merceologici
Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici
K1791

Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.

Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato.Utilizzo:I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1791 Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici 362 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici
Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici

Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, senza sistema di bloccaggio, con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, senza sistema di bloccaggio, con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici
Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, senza sistema di bloccaggio, con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABD

D1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1791.21100035Rotella orientabileCuscinetto radente3635100137012586150 102,02 €
K1791.21125040Rotella orientabileCuscinetto radente40401251370150102,5150 121,39 €
K1791.21160045Rotella orientabileCuscinetto radente54451601388195134300 213,33 €
K1791.21200050Rotella orientabileCuscinetto radente54502001388235154300 258,32 €

Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, con freno "stop fix", con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, con freno "stop fix", con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici
Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, con freno "stop fix", con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABD

D1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1791.211000352Rotella orientabileCuscinetto radente3635100137012586150 125,79 €
K1791.211250402Rotella orientabileCuscinetto radente40401251370150102,5150 145,70 €
K1791.211600452Rotella orientabileCuscinetto radente54451601388195134300 258,26 €
K1791.212000502Rotella orientabileCuscinetto radente54502001388235154300 303,64 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33