Gruppi merceologici
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida
K1789

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Corpi ruota in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.Nota:Asse avvitato.Utilizzo:Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1789 Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida 338 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida

Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con foro passante, senza sistema di bloccaggio, con ruote in gomma morbida

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con foro passante, senza sistema di bloccaggio, con ruote in gomma morbida
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con foro passante, senza sistema di bloccaggio, con ruote in gomma morbida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABD

D1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1789.10100040Rotella orientabilecuscinetti a sfere3640100137012586150 61,59 €
K1789.10125040Rotella orientabilecuscinetti a sfere40401251370150102,5150 74,03 €

Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con foro passante, con "stop-fix", con ruote in gomma morbida

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con foro passante, con "stop-fix", con ruote in gomma morbida
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con foro passante, con "stop-fix", con ruote in gomma morbida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABD

D1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1789.101000402Rotella orientabilecuscinetti a sfere3640100137012586150 85,90 €
K1789.101250402Rotella orientabilecuscinetti a sfere40401251370150102,5150 96,38 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33