- Ruote e rotelle
- K1759
Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard
- K1759
Rotelle industriali orientabili e fisse, elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
- K1760
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta
- K1760
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
- K1761
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard
- K1761
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
- K1762
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica vulcanizzata, versione standard
- K1763
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica rinforzata con filo d'acciaio, versione robusta
- K1764
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard
- K1765
Ruote girevoli e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media
- K1788
Ruote fisse e orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano elastomero, versione robusta
- K1766
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida
- K1789
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida
- K1767
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
- K1768
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
- K1769
Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
- K1770
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard
- K1771
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta
- K1772
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta, con cuscinetto radente e a sfere
- K1773
Ruote fisse e orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
- K1774
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto
- K1775
Rotelle orientabili e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici
- K1790
Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox per ambienti igienici
- K1791
Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici
- K2331
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio
- K2332
Ruote industriali orientabili e fisse, in acciaio, con superficie di scorrimento in TPU elettricamente conduttivo per profili in alluminio
- K2333
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPE per profili in alluminio
- K2334
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in TPE elettricamente conduttivo per profili in alluminio
- K2335
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio
- K1776
Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio
- K1777
Rotella di gomma elastica
- K1778
Rotelle in poliammide con superficie di scorrimento a iniezione
- K1779
Rulli di guida
- K1780
Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione
- K1781
Rulli per carichi pesanti
- K1782
Rotelle per carichi pesanti corpo ruota saldato
- K1783
Rotelle in poliammide
- K1784
Rotelle in poliammide modello pesante
- K1785
Ruote in resina termoindurente resistenti al calore
- K1785
Ruote in resina termoindurente resistenti al calore
- K1786
Rulli di sollevamento con freno a pedale integrato con foro passante o piastra di fissaggio
- K2236
Ruote di sollevamento con piedino d'arresto integrato per profili in alluminio
- K2237
Ruote di sollevamento per macchine con piedino antistatico integrato per profili in alluminio
- K1787
Rulli di sollevamento con piedino integrato
- K2237
Ruote di sollevamento per macchine con piedino integrato per profili in alluminio
- Rulli di guida del cuscinetto
- Sfere portanti
- Golfari maschio e staffe di sollevamento
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
DescrizioneMateriale:Superficie di scorrimento in Extrathane durezza 92° Shore A, marrone chiaro o poliammide 6 durezza 70° Shore D, bianco.Nota:Superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere.
Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio e alla propagazione delle lacerazioni, antitraccia, privo di scolorimento da contatto.
Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione. Campo di applicazione: nastri trasportatori, porte, ecc. Altre dimensioni su richiesta. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Materiale superficie di scorrimento | Cuscinetto della ruota | D | D1 | B | Cuscinetto a sfere | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1779.03008 | senza sistema di fissaggio | extrathane | cuscinetti a sfere | 30 | 6 | 8 | 626 2RS | 20 |  | | 20,44 € | | K1779.03514 | senza sistema di fissaggio | extrathane | cuscinetti a sfere | 35 | 12 | 14 | 60002RS | 40 |  | | 20,96 € | | K1779.04020 | senza sistema di fissaggio | extrathane | cuscinetti a sfere | 40 | 10 | 20 | 60002RS | 40 |  | | 21,09 € | | K1779.05015 | senza sistema di fissaggio | extrathane | cuscinetti a sfere | 50 | 10 | 15 | 6200 2RS | 60 |  | | 21,87 € | | K1779.06020 | senza sistema di fissaggio | extrathane | cuscinetti a sfere | 60 | 17 | 20 | 6203 2RS | 90 |  | | 24,81 € | | K1779.07020 | senza sistema di fissaggio | extrathane | cuscinetti a sfere | 70 | 25 | 20 | 6205 2RS | 125 |  | | 26,57 € | | K1779.030081 | senza sistema di fissaggio | poliammide 6 | cuscinetti a sfere | 30 | 6 | 8 | 626 2RS | 35 |  | | 6,91 € | | K1779.035111 | senza sistema di fissaggio | poliammide 6 | cuscinetti a sfere | 35 | 8 | 11 | 6082RS | 55 |  | | 7,63 € | | K1779.040201 | senza sistema di fissaggio | poliammide 6 | cuscinetti a sfere | 40 | 10 | 20 | 6200 2RS | 100 |  | | 8,40 € | | K1779.050151 | senza sistema di fissaggio | poliammide 6 | cuscinetti a sfere | 50 | 10 | 15 | 6200 2RS | 100 |  | | 10,50 € | | K1779.060201 | senza sistema di fissaggio | poliammide 6 | cuscinetti a sfere | 60 | 17 | 20 | 6203 2RS | 165 |  | | 12,44 € | | K1779.070201 | senza sistema di fissaggio | poliammide 6 | cuscinetti a sfere | 70 | 25 | 20 | 6205 2RS | 185 |  | | 16,64 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|