- Ruote e rotelle
- K1759
Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard
- K1759
Rotelle industriali orientabili e fisse elettricamente conduttive modello standard
- K1760
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta
- K1760
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
- K1761
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard
- K1761
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
- K1762
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica vulcanizzata, versione standard
- K1763
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica rinforzata con filo d'acciaio, versione robusta
- K1764
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard
- K1765
Ruote girevoli e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media
- K1788
Ruote fisse e orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano elastomero, versione robusta
- K1766
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida
- K1789
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida
- K1767
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
- K1768
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
- K1769
Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
- K1770
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard
- K1771
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta
- K1772
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta, con cuscinetto radente e a sfere
- K1773
Ruote fisse e orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
- K1774
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto
- K1775
Rotelle orientabili e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici
- K1790
Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox per ambienti igienici
- K1791
Rotelle orientabili in acciaio inox con foro posteriore per ambienti igienici
- K2331
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio
- K2332
Ruote industriali orientabili e fisse, in acciaio, con superficie di scorrimento in TPU elettricamente conduttivo per profili in alluminio
- K2333
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPE per profili in alluminio
- K2334
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in TPE elettricamente conduttivo per profili in alluminio
- K2335
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio
- K1776
Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio
- K1777
Rotella di gomma elastica
- K1778
Rotelle in poliammide con superficie di scorrimento a iniezione
- K1779
Rulli di guida
- K1780
Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione
- K1781
Rulli per carichi pesanti
- K1782
Rotelle per carichi pesanti corpo ruota saldato
- K1783
Rotelle in poliammide
- K1784
Rotelle in poliammide modello pesante
- K1785
Ruote in resina termoindurente resistenti al calore
- K1785
Ruote in resina termoindurente resistenti al calore
- K1786
Rulli di sollevamento con freno a pedale integrato con foro passante o piastra di fissaggio
- K2236
Ruote di sollevamento con piedino d'arresto integrato per profili in alluminio
- K2237
Ruote di sollevamento per macchine con piedino antistatico integrato per profili in alluminio
- K1787
Rulli di sollevamento con piedino integrato
- K2237
Ruote di sollevamento per macchine con piedino integrato per profili in alluminio
- Sfere portanti
- Golfari maschio e staffe di sollevamento
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1770Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Ruote in PA 6.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Le ruote in PA 6 hanno una scarsa resistenza al rotolamento, sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e a urti e colpi. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione | Versione 1 | Cuscinetto della ruota | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1770.075321 | Rotella con supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | - | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 98 | 100 | 80 | - | 200 |  | | 12,13 € | | K1770.100371 | Rotella con supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | - | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | - | 200 |  | | 17,19 € | | K1770.125401 | Rotella con supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | - | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | - | 200 |  | | 20,73 € | | K1770.150501 | Rotella con supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 190 | 140 | 105 | - | 400 |  | | 40,98 € | | K1770.07532 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 35 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 98 | 100 | 80 | 72,5 | 200 |  | | 18,55 € | | K1770.10037 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 35 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | 85 | 200 |  | | 23,33 € | | K1770.12540 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 40 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | 102,5 | 200 |  | | 26,86 € | | K1770.15050 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 60 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 190 | 140 | 105 | 135 | 400 |  | | 50,92 € | | K1770.075322 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-fix | cuscinetto radente | 35 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 98 | 100 | 80 | 72,5 | 200 |  | | 36,99 € | | K1770.100372 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-fix | cuscinetto radente | 35 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | 85 | 200 |  | | 41,57 € | | K1770.125402 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-fix | cuscinetto radente | 40 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | 102,5 | 200 |  | | 45,26 € | | K1770.150502 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-fix | cuscinetto radente | 60 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 190 | 140 | 105 | 135 | 400 |  | | 76,26 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|