Gruppi merceologici
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e ruota in poliammide, versione standard
K1770_LS

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Ruote in PA 6.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Le ruote in PA 6 hanno una scarsa resistenza al rotolamento, sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e a urti e colpi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1770_LS Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e ruota in poliammide, versione standard 250 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e ruota in poliammide, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1770.075322Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente353260-85759981008072,5200 36,99 €
K1770.100372Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente353760-8510091251008085200 41,57 €
K1770.125402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente404060-85125915010080102,5200 45,26 €
K1770.150502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente6050807511015011190140105135400 76,26 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33