Gruppi merceologici
Ruote di sollevamento con piedino d'arresto integrato per profili in alluminio
K2236

Ruote di sollevamento con piedino d'arresto integrato per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio pressofuso.
Piastra di fissaggio in acciaio.
Ruota in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino d'arresto in gomma dura.
Ruota di bloccaggio in poliammide.
Versione:Alloggiamento verniciato a polvere, alluminio brillante simile a RAL 9006.
Piastra di fissaggio zincata.
Rullo nero.
Piedino d'arresto nero.
Ruota di bloccaggio arancione simile a RAL 2004.
Nota:Ruota di sollevamento con piedino d'arresto integrato. Con cuscinetto a sfere impermeabilizzato nella corona girevole. Regolazione dell'altezza con chiave a forcella SW 13 o con un volantino integrato. Asse della ruota avvitato.
Ruota di sollevamento caricabile con piastra di fissaggio integrata per il fissaggio ai profili in alluminio con passo 40 e 45 mm senza sporgenza.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2236 Ruote di sollevamento con piedino d'arresto integrato per profili in alluminio 204 kB

Disegni

Ruote di sollevamento con piedino d'arresto integrato per profili in alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineAB

DHH1RCuscinetto
della ruota
Portata
kg
Sistema di fissaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2236.06329146296210311977,5cuscinetto radente500piastra da avvitare 62,02 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33