- Ruote e rotelle
- K1759
Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard
- K1759
Rotelle industriali orientabili e fisse elettricamente conduttive modello standard
- K1760
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta
- K1760
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
- K1761
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard
- K1761
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
- K1762
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica vulcanizzata, versione standard
- K1763
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica rinforzata con filo d'acciaio, versione robusta
- K1764
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard
- K1765
Ruote girevoli e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media
- K1788
Ruote fisse e orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano elastomero, versione robusta
- K1766
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida
- K1789
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con foro posteriore con ruote in gomma morbida
- K1767
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
- K1768
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
- K1769
Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
- K1770
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard
- K1771
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta
- K1772
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta, con cuscinetto radente e a sfere
- K1773
Ruote fisse e orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
- K1774
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto
- K1775
Rotelle orientabili e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici
- K1790
Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox per ambienti igienici
- K1791
Rotelle orientabili in acciaio inox con foro posteriore per ambienti igienici
- K2331
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio
- K2332
Ruote industriali orientabili e fisse, in acciaio, con superficie di scorrimento in TPU elettricamente conduttivo per profili in alluminio
- K2333
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPE per profili in alluminio
- K2334
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in TPE elettricamente conduttivo per profili in alluminio
- K2335
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio
- K1776
Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio
- K1777
Rotella di gomma elastica
- K1778
Rotelle in poliammide con superficie di scorrimento a iniezione
- K1779
Rulli di guida
- K1780
Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione
- K1781
Rulli per carichi pesanti
- K1782
Rotelle per carichi pesanti corpo ruota saldato
- K1783
Rotelle in poliammide
- K1784
Rotelle in poliammide modello pesante
- K1785
Ruote in resina termoindurente resistenti al calore
- K1786
Rulli di sollevamento con freno a pedale integrato con foro passante o piastra di fissaggio
- K2236
Ruote di sollevamento con piedino d'arresto integrato per profili in alluminio
- K2237
Ruote di sollevamento per macchine con piedino antistatico integrato per profili in alluminio
- K1787
Rulli di sollevamento con piedino integrato
- K2237
Ruote di sollevamento per macchine con piedino integrato per profili in alluminio
- Sfere portanti
- Golfari maschio e staffe di sollevamento
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2333Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I sistemi di profili in alluminio sono adatti alla costruzione di macchine, impianti e apparecchiature moderne. Le ruote per profili di alluminio si distinguono per flessibilità, versatilità e facilità d'uso. Il design incarna l'essenza di semplicità e funzionalità.Materiale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Ruote in elastomero di gomma termoplastica (TPE). Corpo ruota in polipropilene.Versione:Lamiera d'acciaio zincata galvanicamente, passivata blu e priva di Cr6. Elastomero di gomma termoplastica (TPE) grigio. Polipropilene grigio argento.Nota:Grazie a due piastre di fissaggio appositamente sviluppate, è garantita un'ampia compatibilità con qualsiasi profilo in alluminio. Il programma standard comprende diverse tipologie di ruote, come ruote fisse e ruote girevoli con o senza freno. Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica contro molti agenti aggressivi. La superficie di scorrimento in polipropilene termoplastico (TPE) di alta qualità ha una durezza di 85° Shore A ed è stampata a iniezione direttamente sul corpo ruota in polipropilene. La superficie di scorrimento è antitraccia e forma un legame permanente e omogeneo con il corpo ruota. Le ruote in elastomero di gomma termoplastica si distinguono per la resistenza al rotolamento e alla sterzata estremamente ridotta.Utilizzo:Le ruote e le rotelle con superficie di scorrimento in elastomero di gomma termoplastica sono ampiamente utilizzate in attrezzature industriali e per negozi, nonché nei supporti per display. Altri ambiti di applicazione includono dispositivi medici, strumenti di misurazione e collaudo, oltre a postazioni di lavoro e di montaggio.Range di temperatura: -20 °C - +60 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPE per profili in alluminio, forma A |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | Cuscinetto della ruota | Portata kg | Sistema di fissaggio | Denominazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2333.100750251 | A | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | cuscinetti a sfere | 75 | piastra da avvitare | Rotella con supporto |  | | 22,69 € | | K2333.100800321 | A | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | cuscinetti a sfere | 120 | piastra da avvitare | Rotella con supporto |  | | 28,10 € | | K2333.101000321 | A | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | cuscinetti a sfere | 120 | piastra da avvitare | Rotella con supporto |  | | 37,46 € | | K2333.101250321 | A | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | cuscinetti a sfere | 120 | piastra da avvitare | Rotella con supporto |  | | 30,33 € | |
|
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPE per profili in alluminio, forma B |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Cuscinetto della ruota | Portata kg | Sistema di fissaggio | Denominazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2333.10075025 | B | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5 | cuscinetti a sfere | 75 | piastra da avvitare | Rotella orientabile |  | | 19,40 € | | K2333.10080032 | B | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | cuscinetti a sfere | 120 | piastra da avvitare | Rotella orientabile |  | | 27,42 € | | K2333.10100032 | B | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | cuscinetti a sfere | 120 | piastra da avvitare | Rotella orientabile |  | | 30,82 € | | K2333.10125032 | B | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | cuscinetti a sfere | 120 | piastra da avvitare | Rotella orientabile |  | | 33,96 € | |
|
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPE per profili in alluminio, forma C |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | R | Cuscinetto della ruota | Portata kg | Sistema di fissaggio | Denominazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2333.100750252 | C | 29 | 25 | 40 | 75 | 8,5 | 100 | 120 | 80 | 66,5 | cuscinetti a sfere | 75 | piastra da avvitare | Rotella orientabile |  | | 22,22 € | | K2333.100800322 | C | 40 | 32 | 40 | 80 | 8,5 | 111 | 120 | 80 | 80 | cuscinetti a sfere | 120 | piastra da avvitare | Rotella orientabile |  | | 39,56 € | | K2333.101000322 | C | 40 | 32 | 40 | 100 | 8,5 | 136 | 120 | 80 | 90 | cuscinetti a sfere | 120 | piastra da avvitare | Rotella orientabile |  | | 43,14 € | | K2333.101250322 | C | 40 | 32 | 40 | 125 | 8,5 | 161 | 120 | 80 | 102,5 | cuscinetti a sfere | 120 | piastra da avvitare | Rotella orientabile |  | | 45,72 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|