Gruppi merceologici
Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
K1769

Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:L'alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con cuscinetti assiali a sfere a gola profonda DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua e con nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.Nota:Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1769 Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta 507 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Ruote fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1769.160501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere50807511016011205140105700 222,47 €
K1769.200501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere508075110200112451401051000 243,94 €
K1769.250601Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere60105-140250143051751401350 377,41 €

Ruote orientabili in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
Ruote orientabili in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1769.16050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere5550807511016011205140105135700 337,53 €
K1769.20050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere60508075110200112451401051601000 357,46 €
K1769.25060Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere7560105-140250143051751402001350 503,26 €

Ruote orientabili in acciaio saldato con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in acciaio saldato con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
Ruote orientabili in acciaio saldato con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1769.160502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere5550807511016011205140105135700 411,18 €
K1769.200502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere60508075110200112451401051601000 432,67 €
K1769.250602Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere7560105-140250143051751402001350 579,93 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33