제품 그룹
포지셔닝 부싱, 스틸 소재,센터링 유닛용
K1628

포지셔닝 부싱, 스틸 소재, 센터링 유닛용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경화 및 연마 처리.정보:포지셔닝 테이퍼에 적합한 포지셔닝 부싱.온도 범위:최대 +80 °C.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1628 포지셔닝 부싱, 스틸 소재,센터링 유닛용 535 kB
 센터링 유닛 기술 정보 401 kB

도면

포지셔닝 부싱, 스틸 소재,센터링 유닛용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기D

H
min.
L
max.
T품목 번호용CAD액세서리가격주문
K1628.111612,58,59-0,1K1627.1 요청 시
K1628.33322517,518-0,1K1627.3 요청 시