제품 그룹
플랫 클램프, T-슬롯용, 스틸
K1413

플랫 클램프, T-슬롯용, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:클램핑 장치(전면), 스틸 1.7225.
고정 요소(후면), 스틸 1.0503.
표면 마무리:경화 및 니켈 도금.
소켓 헤드 스크류 및 슬롯 너트, 검정 산화처리.
정보:T-슬롯용 플랫 클램프를 이용하면 특히 낮은 공작물을 클램핑할 수 있습니다. 풀 다운력은 추가로 공작물을 기계 테이블에 압착합니다. 이용:1. 플랫 클램프를 기계 테이블의 T-슬롯 안으로 공작물까지 삽입하십시오.
2. 토크 값에 따라 고정 나사(지지 부품)를 조이십시오.
3. 클램핑 나사(고정 부품)를 조이면 공작물이 고정됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1413 플랫 클램프, T-슬롯용, 스틸 345 kB

도면

플랫 클램프, T-슬롯용, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호슬롯 너비BC1D

HLSWF
kN
F1
kN
조임 토크
M1
Nm
조임 토크
M2
Nm
CAD액세서리가격주문
K1413.121414448M122511210157,56552 요청 시
K1413.1618185610M1630132142512,5150120 요청 시
K1413.2022226211M2035155173618300240 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059