설명재질:스틸.표면 마무리:경화 검정 산화 처리.정보:사용하기 편리한 이 low profile 클램프는 구조가 납작하므로 대부분 크기의 작업물 치수 가공에 적합합니다. 경화 처리된 조는 쐐기효과가 있어서 동시에 앞쪽과 뒤쪽으로 클램핑합니다.
크립핑 파워 F와 F1은 고정 나사의 최대 조임 토크를 최적으로 설계하고 활용함으로써 얻을 수 있습니다.
한쌍 단위로 공급됩니다.인도 품목- low profile 클램프 2개. - 고정 나사 4개 DIN EN ISO 4762-10.9. - T-슬롯용 너트 4개 DIN 508. - 육각 키 2개 ISO 2936.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 슬롯 너비 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | D | F kN | F1 kN | 조임 토크 Nm
| 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1229.122 | 12 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K1229.142 | 14 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K1229.162 | 16 | 80 | 39 | 26 | 3 | 47 | 40 | 20 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K1229.1612 | 16 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M14 | 32 | 1,2 | 25 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K1229.182 | 18 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K1229.202 | 20 | 100 | 46 | 34 | 4 | 60 | 50 | 25 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 36 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K1229.222 | 22 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K1229.242 | 24 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K1229.282 | 28 | 140 | 65 | 50 | 5 | 95 | 78 | 30 | 4 | M24 | 40 | 1,6 | 55 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|