제품 그룹
모니터 브래킷
K1510

모니터 브래킷

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:고장력 재료 혼합, 열가소성 / 알루미늄.표면 마무리:검정 / 자연적 마무리.정보:본사는 산업용으로 사용되는 모니터와 터치 패널을 위한 여섯 가지 기본 캐리어를 제공합니다.

콤팩트형:
공간 절약, 60°의 회전 범위를 허용합니다. 최대 10kg 하중용 (정적). 범용 마운팅 플레이트 포함. 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm 또는 사각 튜브 30x30mm 에 고정하는데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 K0491을 사용하면 다른 단면적의 튜브(원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 또는 사각 튜브 20x20 및 25x25mm) 에도 조립할 수 있습니다.

브래킷:
15  단계로 기울기 조절 기능이 있는 내진동 잠금식 모니터 브래킷. 회전 범위 60°의 범용 마운팅 플레이트.
최대 3kg (동적) 그리고 최대 10kg (정적) 의 하중용.
범용 고정 구멍으로 패널 부품에 쉽게 장착할 수 있습니다.

회전 플랜지 있음:
15  단계로 90 까지 기울기 조절 기능이 있는 내진동 잠금식 모니터 브래킷. 최대 25kg 모니터/조정 기기용 (정적). 범용 마운팅 플레이트 포함. 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm 에 고정하는데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 K0492를 사용하면 다른 단면적의 튜브 (원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 또는 사각 튜브 20x20mm) 에도 조립할 수 있습니다.

볼 조인트 있음:
회전 범위 60° 가능. 최대 10kg 하중용 (정적). 범용 마운팅 플레이트 포함. 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm 에 고정하는데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 K0492를 사용하면 다른 단면적의 튜브 (원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 또는 사각 튜브 20x20mm) 에도 조립할 수 있습니다.

더블 볼 또는 더블 볼, 회전 가능:
회전 범위 60°인 두 개의 범용 마운팅 플레이트. 최대 3kg(동적) 그리고 최대 10kg(정적) 의 하중용.
범용 고정 구멍으로 패널 부품에 쉽게 장착할 수 있습니다. 회전 가능한 버전은 부가적으로 15  단계로 내진동 및 잠금식 기울기 조절이 가능합니다.

벽 브래킷, 프로필 브래킷, 싱글/더블 지지암, 태블릿 지지대, 스마트폰 지지대 키보드 선반 또는 연결 플레이트 VESA 50/75 또는 75/100을 옵션으로 구매하여 다양하게 연결할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1510 모니터 브래킷 1,3 MB

콤팩트한 모니터 브래킷

자세한 정보

도면

콤팩트한 모니터 브래킷

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3000컴팩트 요청 시

회전 플랜지가 있는 모니터 브래킷

자세한 정보

도면

회전 플랜지가 있는 모니터 브래킷

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3001트위스트 플랜지 있음 요청 시

볼 조인트가 있는 모니터 브래킷

자세한 정보

도면

볼 조인트가 있는 모니터 브래킷

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3002볼 조인트 포함 요청 시

브라켓

자세한 정보

도면

브라켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3005브래킷 요청 시

더블

자세한 정보

도면

더블

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3006더블 요청 시

더블 볼, 회전 가능

자세한 정보

도면

더블 볼, 회전 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3007더블 볼, 회전 가능 요청 시

벽 브래킷

자세한 정보

도면

벽 브래킷

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3003벽 브래킷 요청 시

프로파일 브래킷

자세한 정보

도면

프로파일 브래킷

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3004프로파일 브래킷 요청 시

연결 플레이트

자세한 정보

도면

연결 플레이트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.5075연결 요청 시

연결 플레이트 VESA 75/100

자세한 정보

도면

연결 플레이트 VESA 75/100

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.75100연결 요청 시

싱글 지지암

자세한 정보

도면

싱글 지지암

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3010싱글 지지암 요청 시

더블 지지암

자세한 정보

도면

더블 지지암

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3012더블 지지암 요청 시

더블 지지암

자세한 정보

도면

더블 지지암

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3014더블 지지암 요청 시

망원경 지지암

자세한 정보

도면

망원경 지지암

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3016망원경 지지암 요청 시

망원경 지지암

자세한 정보

도면

망원경 지지암

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3018망원경 지지암 요청 시

키보드 선반

자세한 정보

도면

키보드 선반

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3020키보드 선반 요청 시

태블릿 홀더

자세한 정보

도면

태블릿 홀더

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.125200태블릿 홀더 요청 시

스마트 폰 지지대

자세한 정보

도면

스마트 폰 지지대

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.125185스마트 폰 지지대 요청 시