제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:고정 부품은 2개의 구성요소를 임의의 각도 위치에서 인터로킹 결합을 위해 사용합니다. 내부 톱니형 고정 부품(타입 A-D)은 적용 영역과 설치 옵션에 따라 외부 톱니형 고정 부품(타입 E-H)과 결합할 수 있습니다. 압축 스프링은 새로운 각도 위치로 빠른 전환을 지원합니다. 재질:

고정 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.
소켓 헤드 스크류, 스틸 혹은 스테인리스 스틸 A 2.

표면 마무리:고정 부품, 검정 산화 처리한 스틸 혹은 블랭크한 스테인리스 스틸.
스프링, 자연적 마무리.
소켓 헤드 스크류, 스틸, 경도 등급 8.8, 검정색 처리, 또는 스테인리스 스틸, A2-70, 자연적 마무리.
주문 정보:타입 A 및 B의 내부 톱니형 고정 부품에서 육각 소켓 M3x8 및 M5x10의 각 소켓 헤드 스크류 2개가 공급 범위에 포함됩니다.
외부 톱니형 고정 부품(타입 E-H)에서 스테인레스 스틸 소재의 압축 스프링 각 1개가 공급 범위에 포함됩니다.
정보:고정 부품으로 고정하는 경우 DIN 7984에 따른 낮은 헤드의 육각 소켓의 타입 A 또는 B 소켓 헤드 스크류를 사용하십시오.기능:고정 부품은 구성 부품의 회전식 조절에 사용됩니다. 고정방식은 사용 방식에 따라 구성할 수 있습니다.도면 설명:
1) 해제됨
2) 잠금
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1446_E 고정 부품, 타입 E, 외부 톱니 있음 278 kB

도면

고정 부품, 타입 E, 외부 톱니 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질B2B3D1D2D3D4H

톱니 수

CAD액세서리가격주문
K1446.52338E스틸1212M43H83,2239,538 요청 시
K1446.53346E스틸1818M65H85,3331346 요청 시
K1446.152338E스테인레스 스틸1212M43H83,2239,538 요청 시
K1446.153346E스테인레스 스틸1818M65H85,3331346 요청 시