제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:윙 그립:
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8
기본 몸체:
고강도 알루미늄.
표면 마무리:스틸 부품, 청색 피막처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
정보:멀티 커넥터로 둥근 단면(바, 파이프 등)을
축 방향 또는 평행으로 연장이 가능함.
바 등은 평행 배열하여 구성을 강하게 또는
견고히 할 수 있음. 그리고, 기본 몸체에 드릴
홀이 있어 사각 연결을 구성할 수 있음.
도면 설명:
1) 윙 그립
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0135 멀티 커넥터 233 kB

도면

멀티 커넥터
멀티 커넥터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1

D2HH1H2LL1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K0135.01828M8502415863617208 요청 시
K0135.021032M85024158840192010 요청 시
K0135.031236M85024159044212012 요청 시
K0135.041645M107535,620127,256272416 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059