Grupos de mercancía
Cilindro de posicionamiento Ball Lock
K0935

Cilindro de posicionamiento Ball Lock

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Indicación:Apretando el tornillo de transmisión (D2), la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, que quedan sujetas en el casquillo receptor.
Con este sencillo sistema, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0935 Cilindro de posicionamiento Ball Lock 210 kB
 Sistemas de posicionamiento y sujeción mecánicos 380 kB

Planos

Cilindro de posicionamiento Ball Lock

Selección/filtro de artículos

Referencia

Grosor de la placa
de sujeción ±0,05
DD1D2LL1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Referencia
del juego de
reparación
CADAcc.PrecioPedir
K0935.13013131322M527,662,53,31K0935.913013 A petición
K0935.13020201322M534,662,53,31K0935.913020 A petición
K0935.16020201632M636,5835,33K0935.916020 A petición
K0935.16025251632M641,5835,33K0935.916025 A petición
K0935.20020202040M639,510313,34K0935.920020 A petición
K0935.20025252040M644,510313,34K0935.920025 A petición
K0935.25020202545M844104309K0935.925020 A petición
K0935.25025252545M849104309K0935.925025 A petición
K0935.30020203050M10491354415K0935.930020 A petición
K0935.30025253050M10541354415K0935.930025 A petición
K0935.35020203560M12511366825K0935.935020 A petición
K0935.35025253560M12561366825K0935.935025 A petición
K0935.35040403560M12711366825K0935.935040 A petición
K0935.35050503560M12811366825K0935.935050 A petición
K0935.50025255075M206920108850K0935.950025 A petición
K0935.50040405075M208420108850K0935.950040 A petición
K0935.50050505075M209420108850K0935.950050 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33