Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero del apoyo de cilindros.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm.
Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm.
Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras.
Ver otras indicaciones en la información general.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0936 Casquillos de centrado 258 kB
 Sistemas de posicionamiento y sujeción mecánicos 380 kB

Planos

Casquillos de centrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D

T=ToleranciaD1LPerforación de alojamiento
del casquillo de centrado
Ø +0,010
CADAcc.PrecioPedir
K0936.113013calidad I13+0,005 - +0,01819,041319,016 A petición
K0936.113020calidad I13+0,005 - +0,01819,042019,016 A petición
K0936.116020calidad I16+0,005 - +0,01825,0422025,016 A petición
K0936.116025calidad I16+0,005 - +0,01825,0422525,016 A petición
K0936.120020calidad I20+0,005 - +0,01835,0422035,018 A petición
K0936.120025calidad I20+0,005 - +0,01835,0422535,018 A petición
K0936.125020calidad I25+0,005 - +0,01835,0422035,018 A petición
K0936.125025calidad I25+0,005 - +0,01835,0422535,018 A petición
K0936.130020calidad I30+0,005 - +0,01845,0422045,018 A petición
K0936.130025calidad I30+0,005 - +0,01845,0422545,018 A petición
K0936.135020calidad I35+0,005 - +0,01845,0422045,018 A petición
K0936.135025calidad I35+0,005 - +0,01845,0422545,018 A petición
K0936.135040calidad I35+0,005 - +0,01845,0424045,018 A petición
K0936.135050calidad I35+0,005 - +0,01845,0425045,018 A petición
K0936.150020calidad I50+0,005 - +0,01863,5462063,521 A petición
K0936.150040calidad I50+0,005 - +0,01863,5464063,521 A petición
K0936.150050calidad I50+0,005 - +0,01863,5465063,521 A petición
K0936.213013calidad II13+0,025 - +0,05019,041319,016 A petición
K0936.213020calidad II13+0,025 - +0,05019,042019,016 A petición
K0936.216020calidad II16+0,025 - +0,05025,0422025,016 A petición
K0936.216025calidad II16+0,025 - +0,05025,0422525,016 A petición
K0936.220020calidad II20+0,025 - +0,05035,0422035,018 A petición
K0936.220025calidad II20+0,025 - +0,05035,0422535,018 A petición
K0936.225020calidad II25+0,025 - +0,05035,0422035,018 A petición
K0936.225025calidad II25+0,025 - +0,05035,0422535,018 A petición
K0936.230020calidad II30+0,025 - +0,05045,0422045,018 A petición
K0936.235025calidad II35+0,025 - +0,05045,0422545,018 A petición
K0936.235040calidad II35+0,025 - +0,05045,0424045,018 A petición
K0936.235050calidad II35+0,025 - +0,05045,0425045,018 A petición
K0936.250025calidad II50+0,025 - +0,05063,5462563,521 A petición
K0936.250050calidad II50+0,025 - +0,05063,5465063,521A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33