Grupos de mercancía
Cilindros de posicionamiento Ball Lock de acero con palanca de apriete
K0935

Cilindros de posicionamiento Ball Lock de acero con palanca de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero de apoyo de cilindros.

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.


Empuñadura recubierta con plástico, naranja puro RAL 2004.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Al apretar la palanca de apriete, la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, donde quedan sujetas en el casquillo receptor.
Con este sistema sencillo de usar, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Montaje:1. Primero desenroscar el tornillo prisionero del cilindro de posicionamiento.
2. Enroscar la palanca de apriete.
Ventajas:Sujeción sin herramientasAccesorios:K0935 Kit de reparación.
K0936 Casquillos de centrado.
K0937 Casquillos receptores forma A (montados en la parte trasera).
K0938 Casquillos receptores forma B (montados en la parte delantera).
Volumen de suministroK0935 Cilindros de posicionamiento Ball Lock.
K0122 Palancas de apriete de fundición inyectada de cinc con rosca exterior.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0935 Cilindros de posicionamiento Ball Lock de acero con palanca de apriete 195 kB
 Sistemas de posicionamiento y sujeción mecánicos 380 kB

Planos

Cilindros de posicionamiento Ball Lock de acero con palanca de apriete

Selección/filtro de artículos

ReferenciaADD1D2Fuerza de
retención
F kN
H
máx.
LL1L2L3Par de
apriete
máx. Nm
Grosor de la placa
de sujeción ±0,05
CADAcc.PrecioPedir
K0935.130132301322M53,32527,663033113 A petición
K0935.130202301322M53,33534,663033120 A petición
K0935.160202401632M65,33536,583134320 A petición
K0935.160252401632M65,34041,583134325 A petición
K0935.200202402040M613,33539,5103134420 A petición
K0935.200252402040M613,34044,5103134425 A petición
K0935.250202652545M83040441042,545,5920 A petición
K0935.250252652545M83045491042,545,5925 A petición
K0935.300202803050M104445491354,558,51520 A petición
K0935.300252803050M104450541354,558,51525 A petición
K0935.350202953560M12685051136367,52520 A petición
K0935.350252953560M12685056136367,52525 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33