Grupos de mercancía
Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable Ball Lock
K1474

Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable Ball Lock

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cilindros de posicionamiento y bolas de acero inoxidable 1.4542.

Versión:Cilindros de posicionamiento y bolas endurecidas con 40 HRC, acabado natural.Indicación:Apretando el tornillo de transmisión (D2), la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, que quedan sujetas en el casquillo receptor.
Con este sencillo sistema, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1474 Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable Ball Lock 380 kB
 Sistemas de posicionamiento y sujeción mecánicos 380 kB

Planos

Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable Ball Lock

Selección/filtro de artículos

Referencia

Grosor de la placa
fijación ±0,13
DD1D2LL1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Referencia
del juego de
reparación
CADAcc.PrecioPedir
K1474.13013131322M527,662,53,31,2- A petición
K1474.13020201322M534,662,53,31,2- A petición
K1474.16020201632M636,5835,34,5- A petición
K1474.16025251632M641,5835,34,5- A petición
K1474.20020202040M639,510313,35,3- A petición
K1474.20025252040M644,410313,35,3- A petición
K1474.25020202545M8441043011- A petición
K1474.25025252545M8491043011- A petición
K1474.30020203050M10491354418- A petición
K1474.30025253050M10541354418- A petición
K1474.35020203560M12511366833- A petición
K1474.35040403560M12711366833- A petición
K1474.35050503560M12811366833- A petición
K1474.50020205075M206420108865- A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33