Grupos de mercancía
Casquillos de centrado de acero inoxidable
K1475

Casquillos de centrado de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4548.

Versión:endurecido 40 HRC como mín., acabado natural.Indicación:Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm.
Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm.
Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras.
Ver otras indicaciones en la información general.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1475 Casquillos de centrado de acero inoxidable 384 kB

Planos

Casquillos de centrado de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1T=ToleranciaDD1LPerforación de alojamiento
del casquillo de centrado
Ø +0,010
CADAcc.PrecioPedir
K1475.113013calidad I+0,005 - +0,0181319,041319,016 A petición
K1475.113020calidad I+0,005 - +0,0181319,042019,016 A petición
K1475.116020calidad I+0,005 - +0,0181625,0422025,016 A petición
K1475.116025calidad I+0,005 - +0,0181625,0422525,016 A petición
K1475.120020calidad I+0,005 - +0,0182035,0422035,018 A petición
K1475.120025calidad I+0,005 - +0,0182035,0422535,018 A petición
K1475.125020calidad I+0,005 - +0,0182535,0422035,018 A petición
K1475.125025calidad I+0,005 - +0,0182535,0422535,018 A petición
K1475.130020calidad I+0,005 - +0,0183045,0422045,018 A petición
K1475.130025calidad I+0,005 - +0,0183045,0422545,018 A petición
K1475.135040calidad I+0,005 - +0,0183545,0424045,018 A petición
K1475.135050calidad I+0,005 - +0,0183545,0425045,018 A petición
K1475.150025calidad I+0,005 - +0,0185063,5462563,521 A petición
K1475.150040calidad I+0,005 - +0,0185063,5464063,521 A petición
K1475.213013calidad II+0,025 - +0,0501319,041319,016 A petición
K1475.213020calidad II+0,025 - +0,0501319,042019,016 A petición
K1475.216020calidad II+0,025 - +0,0501625,0422025,016 A petición
K1475.216025calidad II+0,025 - +0,0501625,0422525,016 A petición
K1475.220020calidad II+0,025 - +0,0502035,0422035,018 A petición
K1475.220025calidad II+0,025 - +0,0502035,0422535,018 A petición
K1475.225020calidad II+0,025 - +0,0502535,0422035,018 A petición
K1475.225025calidad II+0,025 - +0,0502535,0422535,018 A petición
K1475.230020calidad II+0,025 - +0,0503045,0422045,018 A petición
K1475.235020calidad II+0,025 - +0,0503545,0422045,018 A petición
K1475.235025calidad II+0,025 - +0,0503545,0422545,018 A petición
K1475.235050calidad II+0,025 - +0,0503545,0425045,018 A petición
K1475.250020calidad II+0,025 - +0,0505063,5462063,521 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33