- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2035_BTampão de ajuste em plástico com superfície deslizante em feltro... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico em poliamida. Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:O ajuste da base deve ser feito sem carga. A capacidade de suporte de carga estática axial indicada se refere a um parafuso desaparafusado a 10 mm para fora e totalmente plano. Os tampões de ajuste não são adequados como deslizadores de carga e não se destinam a cargas dinâmicas.
O formato lamelar da porca pode ser fechado ou interrompido.Aplicação:Os tampões de ajuste são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para pisos sensíveis e duros, como pedra ou laminado para evitar arranhões.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | Forma | Tipo da forma | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | Adequado para | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2035.3030101529 | para tubos quadrados | B | quadrado | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 |  | | 0,00 € | | K2035.3030101560 | para tubos quadrados | B | quadrado | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 |  | | 0,00 € | | K2035.3030152029 | para tubos quadrados | B | quadrado | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 |  | | 0,00 € | | K2035.3030152060 | para tubos quadrados | B | quadrado | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 |  | | 0,00 € | | K2035.3535152029 | para tubos quadrados | B | quadrado | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 |  | | 0,00 € | | K2035.3535152060 | para tubos quadrados | B | quadrado | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 |  | | 0,00 € | | K2035.3535202529 | para tubos quadrados | B | quadrado | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 |  | | 0,00 € | | K2035.3535202560 | para tubos quadrados | B | quadrado | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 |  | | 0,00 € | | K2035.4040152029 | para tubos quadrados | B | quadrado | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 |  | | 0,00 € | | K2035.4040152060 | para tubos quadrados | B | quadrado | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 |  | | 0,00 € | | K2035.4040202529 | para tubos quadrados | B | quadrado | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 |  | | 0,00 € | | K2035.4040202560 | para tubos quadrados | B | quadrado | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 |  | | 0,00 € | | K2035.4545152029 | para tubos quadrados | B | quadrado | 45 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 45x45x1,5-2 |  | | 0,00 € | | K2035.5050152031 | para tubos quadrados | B | quadrado | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | 50x50x1,5-2 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|