- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1916Sapatas de pressão com pino de segurança contra perda |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:O pino de travessa une o pino roscado K0390 ao prato de pressão, para evitar perdas. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | P | P1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1916.06 | 12 | 4,6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2,5 | 3 | 4 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K1916.08 | 16 | 6,1 | 12 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3,5 | 5 | 2 |  | | 0,00 € | | K1916.10 | 20 | 8,1 | 15 | 2 | 8 | 11 | 5 | 4,6 | 7 | 2,7 |  | | 0,00 € | | K1916.12 | 25 | 8,1 | 18 | 2 | 10 | 13 | 6 | 4,6 | 7 | 2,7 |  | | 0,00 € | | K1916.14 | 28 | 10,1 | 20 | 2,5 | 10 | 14 | 6 | 5,7 | 7,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K1916.16 | 32 | 12,1 | 22 | 2,5 | 14 | 15 | 7 | 6,7 | 7,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K1916.20 | 40 | 15,6 | 28 | 2,5 | 18 | 16 | 9 | 8,3 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|