Grupos de mercadorias
Fusos roscados para pés niveladores de aço ou aço inoxidável
K0669

Fusos roscados para pés niveladores de aço ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pés niveladores são compostos por um
fuso roscado e um prato. Cada fuso roscado pode
ser combinado com todos os pratos.
Acessórios:K0672 Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável.
K0673 Base para pés niveladores com suporte de borracha, de aço ou aço inoxidável.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0669 Fusos roscados para pés niveladores de aço ou aço inoxidável 137 kB
 Indicação técnica sobre o pé nivelador articulado 143 kB

Desenhos

Fusos roscados para pés niveladores de aço ou aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
do corpo
básico
D1LSWCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0669.080501açoM8501740 0,00 €
K0669.080801açoM8801740 0,00 €
K0669.081001açoM81001740 0,00 €
K0669.081201açoM81201740 0,00 €
K0669.081501açoM81501740 0,00 €
K0669.100501açoM10501740 0,00 €
K0669.100801açoM10801740 0,00 €
K0669.101001açoM101001740 0,00 €
K0669.101201açoM101201740 0,00 €
K0669.101501açoM101501740 0,00 €
K0669.120501açoM12501940 0,00 €
K0669.120801açoM12801940 0,00 €
K0669.121001açoM121001940 0,00 €
K0669.121201açoM121201940 0,00 €
K0669.121501açoM121501940 0,00 €
K0669.160501açoM16502440 0,00 €
K0669.160801açoM16802440 0,00 €
K0669.161001açoM161002440 0,00 €
K0669.161201açoM161202440 0,00 €
K0669.161501açoM161502440 0,00 €
K0669.200501açoM20503040 0,00 €
K0669.200801açoM20803040 0,00 €
K0669.201001açoM201003040 0,00 €
K0669.201201açoM201203040 0,00 €
K0669.201501açoM201503040 0,00 €
K0669.080502aço inoxidávelM8501740 0,00 €
K0669.080802aço inoxidávelM8801740 0,00 €
K0669.081002aço inoxidávelM81001740 0,00 €
K0669.081202aço inoxidávelM81201740 0,00 €
K0669.081502aço inoxidávelM81501740 0,00 €
K0669.100502aço inoxidávelM10501740 0,00 €
K0669.100802aço inoxidávelM10801740 0,00 €
K0669.101002aço inoxidávelM101001740 0,00 €
K0669.101502aço inoxidávelM101501740 0,00 €
K0669.120502aço inoxidávelM12501940 0,00 €
K0669.120802aço inoxidávelM12801940 0,00 €
K0669.121002aço inoxidávelM121001940 0,00 €
K0669.121202aço inoxidávelM121201940 0,00 €
K0669.121502aço inoxidávelM121501940 0,00 €
K0669.160502aço inoxidávelM16502440 0,00 €
K0669.160802aço inoxidávelM16802440 0,00 €
K0669.161002aço inoxidávelM161002440 0,00 €
K0669.161202aço inoxidávelM161202440 0,00 €
K0669.161502aço inoxidávelM161502440 0,00 €
K0669.200502aço inoxidávelM20503040 0,00 €
K0669.200802aço inoxidávelM20803040 0,00 €
K0669.201002aço inoxidávelM201003040 0,00 €
K0669.201202aço inoxidávelM201203040 0,00 €
K0669.201502aço inoxidávelM201503040 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33