Grupos de mercadorias
Base expansível para pés niveladores articulados em plástico
K0654

Base expansível para pés niveladores articulados em plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.
Indicação de desenho:
Forma C com orifícios de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifícios de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0654 Base expansível para pés niveladores articulados em plástico 212 kB
 Indicação técnica sobre o pé nivelador articulado 143 kB

Desenhos (visão geral)

Base expansível para pés niveladores articulados em plástico

Base expansível para pés niveladores articulados em plástico, forma C

mais informações

Desenhos

Base expansível para pés niveladores articulados em plástico, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0654.30803C801930 0,00 €

Base expansível do pé nivelador articulado, em plástico, forma D

mais informações

Desenhos

Base expansível do pé nivelador articulado, em plástico, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0654.40803D802130 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33