Grupos de mercadorias
Pinos roscados com ponta para articulação semelhante à DIN 6332
K0390

Pinos roscados com ponta para articulação semelhante à DIN 6332

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço: pino de pressão cementado preto.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Indicação:O pino de pressão do pino roscado DIN 6332 é constituído de maneira que possa ser utilizado tanto diretamente quanto em conjunto com um posicionador K0392 para a fixação.Indicação de desenho:
1) Anel elástico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0390 Pinos roscados com ponta para articulação semelhante à DIN 6332 147 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Pinos roscados com ponta para articulação semelhante à DIN 6332

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1L1D2D3LL2L3L5CADAces.PreçoEncomendar
K0390.06X30açoM6304,542462,52,2 0,00 €
K0390.06X35açoM6354,542962,52,2 0,00 €
K0390.06X40açoM6404,543462,52,2 0,00 €
K0390.06X50açoM6504,544462,52,2 0,00 €
K0390.08X35açoM83565,427,57,533 0,00 €
K0390.08X40açoM84065,432,57,533 0,00 €
K0390.08X45açoM84565,437,57,533 0,00 €
K0390.08X50açoM85065,442,57,533 0,00 €
K0390.08X60açoM86065,452,57,533 0,00 €
K0390.10X50açoM105087,24194,53,6 0,00 €
K0390.10X55açoM105587,24694,53,6 0,00 €
K0390.10X60açoM106087,25194,53,6 0,00 €
K0390.10X65açoM106587,25694,53,6 0,00 €
K0390.10X80açoM108087,27194,53,6 0,00 €
K0390.12X60açoM126087,250104,54,5 0,00 €
K0390.12X65açoM126587,255104,54,5 0,00 €
K0390.12X70açoM127087,260104,54,5 0,00 €
K0390.12X80açoM128087,270104,54,5 0,00 €
K0390.12X100açoM1210087,290104,54,5 0,00 €
K0390.14X60açoM1460109481255 0,00 €
K0390.14X80açoM1480109681255 0,00 €
K0390.14X100açoM14100109881255 0,00 €
K0390.16X65açoM16651211531255,3 0,00 €
K0390.16X70açoM16701211581255,3 0,00 €
K0390.16X80açoM16801211681255,3 0,00 €
K0390.16X100açoM161001211881255,3 0,00 €
K0390.16X125açoM1612512111131255,3 0,00 €
K0390.20X80açoM208015,514,466145,55,6 0,00 €
K0390.20X90açoM209015,514,476145,55,6 0,00 €
K0390.20X100açoM2010015,514,486145,55,6 0,00 €
K0390.20X125açoM2012515,514,4111145,55,6 0,00 €
K0390.20X150açoM2015015,514,4136145,55,6 0,00 €
K0390.061X30aço inoxidávelM6304,542462,52,2 0,00 €
K0390.061X35aço inoxidávelM6354,542962,52,2 0,00 €
K0390.061X40aço inoxidávelM6404,543462,52,2 0,00 €
K0390.061X50aço inoxidávelM6504,544462,52,2 0,00 €
K0390.081X35aço inoxidávelM83565,427,57,533 0,00 €
K0390.081X40aço inoxidávelM84065,432,57,533 0,00 €
K0390.081X45aço inoxidávelM84565,437,57,533 0,00 €
K0390.081X50aço inoxidávelM85065,442,57,533 0,00 €
K0390.081X60aço inoxidávelM86065,452,57,533 0,00 €
K0390.101X50aço inoxidávelM105087,24194,53,6 0,00 €
K0390.101X55aço inoxidávelM105587,24694,53,6 0,00 €
K0390.101X60aço inoxidávelM106087,25194,53,6 0,00 €
K0390.101X65aço inoxidávelM106587,25694,53,6 0,00 €
K0390.101X80aço inoxidávelM108087,27194,53,6 0,00 €
K0390.121X60aço inoxidávelM126087,250104,54,5 0,00 €
K0390.121X65aço inoxidávelM126587,255104,54,5 0,00 €
K0390.121X70aço inoxidávelM127087,260104,54,5 0,00 €
K0390.121X80aço inoxidávelM128087,270104,54,5 0,00 €
K0390.121X100aço inoxidávelM1210087,290104,54,5 0,00 €
K0390.141X60aço inoxidávelM1460109481255 0,00 €
K0390.141X80aço inoxidávelM1480109681255 0,00 €
K0390.141X100aço inoxidávelM14100109881255 0,00 €
K0390.161X65aço inoxidávelM16651211531255,3 0,00 €
K0390.161X70aço inoxidávelM16701211581255,3 0,00 €
K0390.161X80aço inoxidávelM16801211681255,3 0,00 €
K0390.161X100aço inoxidávelM161001211881255,3 0,00 €
K0390.161X125aço inoxidávelM1612512111131255,3 0,00 €
K0390.201X80aço inoxidávelM208015,514,466145,55,6 0,00 €
K0390.201X90aço inoxidávelM209015,514,476145,55,6 0,00 €
K0390.201X100aço inoxidávelM2010015,514,486145,55,6 0,00 €
K0390.201X125aço inoxidávelM2012515,514,4111145,55,6 0,00 €
K0390.201X150aço inoxidávelM2015015,514,4136145,55,6 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33