Grupos de mercadorias
Parafusos articulados em aço ou aço inoxidável
K2201

Parafusos articulados em aço ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os parafusos articulados servem como um elemento de fixação ajustável de forma flexível para compensar ângulos e distâncias.
Por exemplo, como um elemento de base em máquinas ou carcaças.
Material:

Bucha roscada aço temperado classe de resistência 10.9 ou aço inoxidável 1.4305
Aço de corte rápido do elemento esférico ou aço inoxidável 1.4305

Versão:Aço temperado e brunido.
Aço de corte rápido endurecido e brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os parafusos articulados só podem ser submetidos a pressão.

A capacidade de suporte de carga estática especificada resulta do material usado para o elemento esférico e é uma força estática na direção axial.
As tensões de flexão e flambagem que ocorrem na aplicação devem ser levadas em conta pelo usuário.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2201 Parafusos articulados em aço ou aço inoxidável 395 kB

Desenhos

Parafusos articulados em aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
D1=RoscaD2=RoscaD3Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
L1L2SW1SW2SW3TW=Ângulo de oscilaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K2201.1005açoM10M57,8618,914597510° 0,00 €
K2201.1206açoM12M69,68,521,2166109515° 0,00 €
K2201.1608açoM16M813,215262081412715° 0,00 €
K2201.2410açoM24M1020214030122019915° 0,00 €
K2201.2412açoM24M12203140301220191115° 0,00 €
K2201.3016açoM30x2M1627,75845,5361227241415° 0,00 €
K2201.3820açoM38x2M2034,69154,5401732301815° 0,00 €
K2201.11005aço inoxidávelM10M57,82,618,914597510° 0,00 €
K2201.11206aço inoxidávelM12M69,6421,2166109515° 0,00 €
K2201.11608aço inoxidávelM16M813,27262081412715° 0,00 €
K2201.12410aço inoxidávelM24M1020114030122019915° 0,00 €
K2201.12412aço inoxidávelM24M12201640301220191115° 0,00 €
K2201.13016aço inoxidávelM30x2M1627,73045,5361227241415° 0,00 €
K2201.13820aço inoxidávelM38x2M2034,64654,5401732301815° 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33