Grupos de mercadorias
Base para pés niveladores ECO em Zamak, aço inoxidável ou plástico
K0428

Base para pés niveladores ECO em Zamak, aço inoxidável ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Base em termoplástico, Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.

Versão:Base em termoplástico preto.
Base em Zamak azul zincado.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pés niveladores ECO são compostos por um prato e um fuso roscado. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0429.
Indicação de desenho:
Forma A sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B com disco de apoio anti-vibratório
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0428 Base para pés niveladores ECO em Zamak, aço inoxidável ou plástico 156 kB
 Indicação técnica sobre pés niveladores ECO 113 kB

Desenhos (visão geral)

Base para pés niveladores ECO em Zamak, aço inoxidável ou plástico

Base para pés niveladores ECO, forma A

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores ECO, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
D

HCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0428.10301Azinco3011,516  0,00 €
K0428.10401Azinco401218  0,00 €
K0428.10501Azinco5014,520  0,00 €
K0428.10302Aaço inoxidável3011,522  0,00 €
K0428.10402Aaço inoxidável401224  0,00 €
K0428.10502Aaço inoxidável5014,526  0,00 €
K0428.10303Atermoplástico3011,515  0,00 €
K0428.10403Atermoplástico401215  0,00 €
K0428.10503Atermoplástico5014,515  0,00 €

Base para pés niveladores ECO, forma B

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores ECO, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
D

HCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0428.20301Bzinco3013,516  0,00 €
K0428.20401Bzinco4014,518  0,00 €
K0428.20501Bzinco5017,520  0,00 €
K0428.20302Baço inoxidável3013,522  0,00 €
K0428.20402Baço inoxidável4014,524  0,00 €
K0428.20502Baço inoxidável5017,526  0,00 €
K0428.20303Btermoplástico3013,515  0,00 €
K0428.20403Btermoplástico4014,515  0,00 €
K0428.20503Btermoplástico5017,515  0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33