- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0676Pés niveladores com sextavado |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Polietileno. Parafuso em aço.Indicação:Pé nivelador com superfície de colocação sextavada. Versão rígida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | H | H1 | L | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0676.2006X020 | M6 | 7 | 27 | 20 | 20 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0676.2006X030 | M6 | 7 | 37 | 30 | 20 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0676.2006X040 | M6 | 7 | 47 | 40 | 20 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0676.2006X050 | M6 | 7 | 57 | 50 | 20 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0676.2008X020 | M8 | 7 | 27 | 20 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.2008X030 | M8 | 7 | 37 | 30 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.2008X040 | M8 | 7 | 47 | 40 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.2008X050 | M8 | 7 | 57 | 50 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.2506X020 | M6 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0676.2506X030 | M6 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0676.2506X040 | M6 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0676.2506X050 | M6 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0676.2508X020 | M8 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.2508X030 | M8 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.2508X040 | M8 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.2508X050 | M8 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.2510X020 | M10 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 4 |  | | 0,00 € | | K0676.2510X030 | M10 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 4 |  | | 0,00 € | | K0676.3008X020 | M8 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.3008X030 | M8 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.3008X040 | M8 | 8 | 48 | 40 | 30 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.3008X050 | M8 | 8 | 58 | 50 | 30 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.3010X020 | M10 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 |  | | 0,00 € | | K0676.3010X030 | M10 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|