Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto
K0346_M

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio rientri, si raccomanda l'uso della forma M.
Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0346_M Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto 155 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0346.2004Macciaiotemprato4101838,52141612 0,00 €
K0346.2105Macciaiotemprato5122143,52451,3512 0,00 €
K0346.2206Macciaiotemprato6142551,72861,8614 0,00 €
K0346.2308Macciaiotemprato81833683682,31535 0,00 €
K0346.2410Macciaiotemprato1022337440102,81534 0,00 €
K0346.02004Macciaio inoxtemprato4101838,52141612 0,00 €
K0346.02105Macciaio inoxtemprato5122143,52451,3512 0,00 €
K0346.02206Macciaio inoxtemprato6142551,72861,8614 0,00 €
K0346.02308Macciaio inoxtemprato81833683682,31535 0,00 €
K0346.02410Macciaio inoxtemprato1022337440102,81534 0,00 €
K0346.12004Macciaio inoxnon temprato4101838,52141612 0,00 €
K0346.12105Macciaio inoxnon temprato5122143,52451,3512 0,00 €
K0346.12206Macciaio inoxnon temprato6142551,72861,8614 0,00 €
K0346.12308Macciaio inoxnon temprato81833683682,31535 0,00 €
K0346.12410Macciaio inoxnon temprato1022337440102,81534 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33