Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica
K2109

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Materiale:

Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.

Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.

Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi:Utilizzo semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alta temperatura.
Con funzione di arresto integrata.
Versione corta.
Ideale per spazi ristretti.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Boccole di posizionamento per spine di posizione K1290.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Nota disegno:
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2109 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica 166 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaControdadoMateriale
corpo base
Colore
componenti
AA1BB1D

D1Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2109.8105Asenza controdadoacciaionero31,741,717,912,95M10x15 0,00 €
K2109.8206Asenza controdadoacciaionero31,641,717,912,96M12x1,56 0,00 €
K2109.8308Asenza controdadoacciaionero55,567,826,919,48M16x1,58 0,00 €
K2109.8410Asenza controdadoacciaionero53,467,826,919,410M20x1,510 0,00 €
K2109.8105154Asenza controdadoacciaiorosso traffico RAL 302031,741,717,912,95M10x15 0,00 €
K2109.8206154Asenza controdadoacciaiorosso traffico RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 0,00 €
K2109.8308154Asenza controdadoacciaiorosso traffico RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 0,00 €
K2109.8410154Asenza controdadoacciaiorosso traffico RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 0,00 €
K2109.18105Asenza controdadoacciaio inoxnero31,741,717,912,95M10x15 0,00 €
K2109.18206Asenza controdadoacciaio inoxnero31,641,717,912,96M12x1,56 0,00 €
K2109.18308Asenza controdadoacciaio inoxnero55,567,826,919,48M16x1,58 0,00 €
K2109.18410Asenza controdadoacciaio inoxnero53,467,826,919,410M20x1,510 0,00 €
K2109.18105154Asenza controdadoacciaio inoxrosso traffico RAL 302031,741,717,912,95M10x15 0,00 €
K2109.18206154Asenza controdadoacciaio inoxrosso traffico RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 0,00 €
K2109.18308154Asenza controdadoacciaio inoxrosso traffico RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 0,00 €
K2109.18410154Asenza controdadoacciaio inoxrosso traffico RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 0,00 €
K2109.9105Bcon controdadoacciaionero31,741,717,912,95M10x15 0,00 €
K2109.9206Bcon controdadoacciaionero31,641,717,912,96M12x1,56 0,00 €
K2109.9308Bcon controdadoacciaionero55,567,826,919,48M16x1,58 0,00 €
K2109.9410Bcon controdadoacciaionero53,467,826,919,410M20x1,510 0,00 €
K2109.9105154Bcon controdadoacciaiorosso traffico RAL 302031,741,717,912,95M10x15 0,00 €
K2109.9206154Bcon controdadoacciaiorosso traffico RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 0,00 €
K2109.9308154Bcon controdadoacciaiorosso traffico RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 0,00 €
K2109.9410154Bcon controdadoacciaiorosso traffico RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 0,00 €
K2109.19105Bcon controdadoacciaio inoxnero31,741,717,912,95M10x15 0,00 €
K2109.19206Bcon controdadoacciaio inoxnero31,641,717,912,96M12x1,56 0,00 €
K2109.19308Bcon controdadoacciaio inoxnero55,567,826,919,48M16x1,58 0,00 €
K2109.19410Bcon controdadoacciaio inoxnero53,467,826,919,410M20x1,510 0,00 €
K2109.19105154Bcon controdadoacciaio inoxrosso traffico RAL 302031,741,717,912,95M10x15 0,00 €
K2109.19206154Bcon controdadoacciaio inoxrosso traffico RAL 302031,641,717,912,96M12x1,56 0,00 €
K2109.19308154Bcon controdadoacciaio inoxrosso traffico RAL 302055,567,826,919,48M16x1,58 0,00 €
K2109.19410154Bcon controdadoacciaio inoxrosso traffico RAL 302053,467,826,919,410M20x1,510 0,00 €
N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
LL1L2SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2109.8105Aacciaionero308713-1,3512 0,00 €
K2109.8206Aacciaionero3410814-1,8614 0,00 €
K2109.8308Aacciaionero42,9121019-2,31428 0,00 €
K2109.8410Aacciaionero49,9151222-2,81532 0,00 €
K2109.8105154Aacciaiorosso traffico RAL 3020308713-1,3512 0,00 €
K2109.8206154Aacciaiorosso traffico RAL 30203410814-1,8614 0,00 €
K2109.8308154Aacciaiorosso traffico RAL 302042,9121019-2,31428 0,00 €
K2109.8410154Aacciaiorosso traffico RAL 302049,9151222-2,81532 0,00 €
K2109.18105Aacciaio inoxnero308713-1,3512 0,00 €
K2109.18206Aacciaio inoxnero3410814-1,8614 0,00 €
K2109.18308Aacciaio inoxnero42,9121019-2,31428 0,00 €
K2109.18410Aacciaio inoxnero49,9151222-2,81532 0,00 €
K2109.18105154Aacciaio inoxrosso traffico RAL 3020308713-1,3512 0,00 €
K2109.18206154Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30203410814-1,8614 0,00 €
K2109.18308154Aacciaio inoxrosso traffico RAL 302042,9121019-2,31428 0,00 €
K2109.18410154Aacciaio inoxrosso traffico RAL 302049,9151222-2,81532 0,00 €
K2109.9105Bacciaionero308713171,3512 0,00 €
K2109.9206Bacciaionero3410814191,8614 0,00 €
K2109.9308Bacciaionero42,9121019242,31428 0,00 €
K2109.9410Bacciaionero49,9151222302,81532 0,00 €
K2109.9105154Bacciaiorosso traffico RAL 3020308713171,3512 0,00 €
K2109.9206154Bacciaiorosso traffico RAL 30203410814191,8614 0,00 €
K2109.9308154Bacciaiorosso traffico RAL 302042,9121019242,31428 0,00 €
K2109.9410154Bacciaiorosso traffico RAL 302049,9151222302,81532 0,00 €
K2109.19105Bacciaio inoxnero308713171,3512 0,00 €
K2109.19206Bacciaio inoxnero3410814191,8614 0,00 €
K2109.19308Bacciaio inoxnero42,9121019242,31428 0,00 €
K2109.19410Bacciaio inoxnero49,9151222302,81532 0,00 €
K2109.19105154Bacciaio inoxrosso traffico RAL 3020308713171,3512 0,00 €
K2109.19206154Bacciaio inoxrosso traffico RAL 30203410814191,8614 0,00 €
K2109.19308154Bacciaio inoxrosso traffico RAL 302042,9121019242,31428 0,00 €
K2109.19410154Bacciaio inoxrosso traffico RAL 302049,9151222302,81532 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33