Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
K1097

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.

Frenafiletto blu.
Nota:Il frenafiletto è un rivestimento bloccante in poliammide, applicato su punti specifici del filetto (a macchia).Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Nota disegno:
Forma AP: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma CP: con incavo d'arresto, senza controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1097 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto 211 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1097.95903acciaioAP3M6x0,751425,5653,580,8410 0,00 €
K1097.95004acciaioAP4M8x11829,5664101412 0,00 €
K1097.95105acciaioAP5M10x12134,5875131,3512 0,00 €
K1097.95206acciaioAP6M12x1,52541,71086141,8614 0,00 €
K1097.95308acciaioAP8M16x1,5335412108192,31428 0,00 €
K1097.95410acciaioAP10M20x1,53361151210222,81532 0,00 €
K1097.195903acciaio inoxAP3M6x0,751425,5653,580,8410 0,00 €
K1097.195004acciaio inoxAP4M8x11829,5664101412 0,00 €
K1097.195105acciaio inoxAP5M10x12134,5875131,3512 0,00 €
K1097.195206acciaio inoxAP6M12x1,52541,71086141,8614 0,00 €
K1097.195308acciaio inoxAP8M16x1,5335412108192,31428 0,00 €
K1097.195410acciaio inoxAP10M20x1,53361151210222,81532 0,00 €
K1097.97903acciaioCP3M6x0,751425,5653,580,8410 0,00 €
K1097.97004acciaioCP4M8x11829,5664101412 0,00 €
K1097.97105acciaioCP5M10x12134,5875131,3512 0,00 €
K1097.97206acciaioCP6M12x1,52541,71086141,8614 0,00 €
K1097.97308acciaioCP8M16x1,5335412108192,31428 0,00 €
K1097.97410acciaioCP10M20x1,53361151210222,81532 0,00 €
K1097.197903acciaio inoxCP3M6x0,751425,5653,580,8410 0,00 €
K1097.197004acciaio inoxCP4M8x11829,5664101412 0,00 €
K1097.197105acciaio inoxCP5M10x12134,5875131,3512 0,00 €
K1097.197206acciaio inoxCP6M12x1,52541,71086141,8614 0,00 €
K1097.197308acciaio inoxCP8M16x1,5335412108192,31428 0,00 €
K1097.197410acciaio inoxCP10M20x1,53361151210222,81532 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33