Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con perno filettato, senza controdado
K0345_J

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Sui perni filettati sporgenti è possibile montare delle maniglie speciali. Inoltre, controlla la modalità di azionamento della spina di posizionamento, ad es. in modalità automatica (controllata dal programma) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavetti Bowden.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0345_J Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con perno filettato, senza controdado 137 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con perno filettato, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0345.1903Jacciaiotemprato3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  0,00 €
K0345.1004Jacciaiotemprato4M8x1M33221741612K0344.90  0,00 €
K0345.1105Jacciaiotemprato5M10x1M43724851,3512K0344.91  0,00 €
K0345.1206Jacciaiotemprato6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  0,00 €
K0345.1308Jacciaiotemprato8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  0,00 €
K0345.1410Jacciaiotemprato10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  0,00 €
K0345.1412Jacciaiotemprato12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  0,00 €
K0345.1516Jacciaiotemprato16M24x2M10805014163,22046K0344.95  0,00 €
K0345.01903Jacciaio inoxtemprato3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  0,00 €
K0345.01004Jacciaio inoxtemprato4M8x1M33221741612K0344.90  0,00 €
K0345.01105Jacciaio inoxtemprato5M10x1M43724851,3512K0344.91  0,00 €
K0345.01206Jacciaio inoxtemprato6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  0,00 €
K0345.01308Jacciaio inoxtemprato8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  0,00 €
K0345.01410Jacciaio inoxtemprato10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  0,00 €
K0345.01412Jacciaio inoxtemprato12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  0,00 €
K0345.01516Jacciaio inoxtemprato16M24x2M10805014163,22046K0344.95  0,00 €
K0345.11903Jacciaio inoxnon temprato3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  0,00 €
K0345.11004Jacciaio inoxnon temprato4M8x1M33221741612K0344.90  0,00 €
K0345.11105Jacciaio inoxnon temprato5M10x1M43724851,3512K0344.91  0,00 €
K0345.11206Jacciaio inoxnon temprato6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  0,00 €
K0345.11308Jacciaio inoxnon temprato8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  0,00 €
K0345.11410Jacciaio inoxnon temprato10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  0,00 €
K0345.11412Jacciaio inoxnon temprato12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  0,00 €
K0345.11516Jacciaio inoxnon temprato16M24x2M10805014163,22046K0344.95  0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33