Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica
K0735

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Queste spine di posizione sono particolarmente adatte per il montaggio su componenti a parete sottile.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Per il serraggio del dado avvitabile è disponibile su richiesta una chiave ad anello doppia.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto
Forma C: con incavo d'arresto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0735 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica 278 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2D3LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0735.31105acciaioA5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  0,00 €
K0735.31206acciaioA6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  0,00 €
K0735.311105acciaio inoxA5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  0,00 €
K0735.311206acciaio inoxA6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  0,00 €
K0735.33105acciaioC5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  0,00 €
K0735.33206acciaioC6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  0,00 €
K0735.313105acciaio inoxC5M10x1281046,511,51310,55-917141,3615  0,00 €
K0735.313206acciaio inoxC6M10x1281047,512,51310,56-1017141,8719  0,00 €
K0631.91416----------------0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33