Gruppi merceologici
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza incavo d'arresto e controdado
K2194_A

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali.
Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.

Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.
Materiale:

Versione in acciaio inox A1:
Boccola filettata, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio non temprati 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Molla a compressione 1.4310.

Versione in acciaio inox A4:
Boccola filettata, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Molla a compressione 1.4401.

Versione:Versione in acciaio inox A1:
Boccola filettata non trattata.
Impugnatura a fungo non trattata.
Perno di bloccaggio temprato o non temprato, rettificato e non trattato.

Versione in acciaio inox A4:
boccola filettata non trattata.
Impugnatura a fungo non trattata o sabbiata.
Perno di bloccaggio rettificato, nichelato chimicamente o non trattato.
Nota:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Boccole di posizionamento K1290.
Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori in acciaio inox per parti a parete sottile K2146.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2194_A Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza incavo d'arresto e controdado 287 kB

Disegni

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Impugnatura
a fungo
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2194.115903Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato3M6x0,751425,5653,580,8310 0,00 €
K2194.115004Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato4M8x11829,5664101412 0,00 €
K2194.115105Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato5M10x12134,5875131,3512 0,00 €
K2194.115206Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato6M12x1,52541,71086141,8614 0,00 €
K2194.115308Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato8M16x1,5335412108192,31428 0,00 €
K2194.115410Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato10M20x1,53361151210222,81532 0,00 €
K2194.005903Aacciaio inox1.4034grezzotemprato3M6x0,751425,5653,580,8310 0,00 €
K2194.005004Aacciaio inox1.4034grezzotemprato4M8x11829,5664101412 0,00 €
K2194.005105Aacciaio inox1.4034grezzotemprato5M10x12134,5875131,3512 0,00 €
K2194.005206Aacciaio inox1.4034grezzotemprato6M12x1,52541,71086141,8614 0,00 €
K2194.005308Aacciaio inox1.4034grezzotemprato8M16x1,5335412108192,31428 0,00 €
K2194.005410Aacciaio inox1.4034grezzotemprato10M20x1,53361151210222,81532 0,00 €
K2194.065903Aacciaio inox1.4404grezzonichelato3M6x0,751425,5653,580,8310 0,00 €
K2194.065004Aacciaio inox1.4404grezzonichelato4M8x11829,5664101412 0,00 €
K2194.065105Aacciaio inox1.4404grezzonichelato5M10x12134,5875131,3512 0,00 €
K2194.065206Aacciaio inox1.4404grezzonichelato6M12x1,52541,71086141,8614 0,00 €
K2194.065308Aacciaio inox1.4404grezzonichelato8M16x1,5335412108192,31428 0,00 €
K2194.065410Aacciaio inox1.4404grezzonichelato10M20x1,53361151210222,81532 0,00 €
K2194.175903Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo3M6x0,751425,5653,580,8310 0,00 €
K2194.175004Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo4M8x11829,5664101412 0,00 €
K2194.175105Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo5M10x12134,5875131,3512 0,00 €
K2194.175206Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo6M12x1,52541,71086141,8614 0,00 €
K2194.175308Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo8M16x1,5335412108192,31428 0,00 €
K2194.175410Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo10M20x1,53361151210222,81532 0,00 €
K2194.0659031Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato3M6x0,751425,5653,580,8310 0,00 €
K2194.0650041Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato4M8x11829,5664101412 0,00 €
K2194.0651051Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato5M10x12134,5875131,3512 0,00 €
K2194.0652061Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato6M12x1,52541,71086141,8614 0,00 €
K2194.0653081Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato8M16x1,5335412108192,31428 0,00 €
K2194.0654101Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato10M20x1,53361151210222,81532 0,00 €
K2194.1759031Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo3M6x0,751425,5653,580,8310 0,00 €
K2194.1750041Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo4M8x11829,5664101412 0,00 €
K2194.1751051Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo5M10x12134,5875131,3512 0,00 €
K2194.1752061Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo6M12x1,52541,71086141,8614 0,00 €
K2194.1753081Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo8M16x1,5335412108192,31428 0,00 €
K2194.1754101Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo10M20x1,53361151210222,81532 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33