Skupiny zboží
Polohovací válce pneumatické, provedení C
K1486_C

Polohovací válce pneumatické, provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skříň a upínací válec z oceli pro zušlechtění.
Kuličky nerezavějící ocel.
Provedení: Těleso kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Polohovací a upínací systém se hodí zejména pro montáž do přípravků (desky, upínací kostky, věže atd.) ve všech montážních polohách. Díky modulární konstrukci lze počet a a vzdálenost polohovacích válců optimálně přizpůsobit
danému upínacímu úkolu. Díky malým průměrům polohovacích válců lze zmenšit i vzdálenost mezi polohovacími válci.

Aktivací polohovacího válce přípojkou "otevřít" se 3 upínací kuličky mechanicky uvolní. 3 upínací kuličky zajedou dovnitř a přípravek lze rychle vyměnit. Pro upnutí se odejme vzduch z přípojky "otevřít" a přípojka "zavřít" pak obdrží vzduch na polohovací válec. 3 upínací kuličky vyjedou mechanicky opět ven a výměnný přípravek se upne.
Pro udržení optimální upínací síly zůstane polohovací válec připojený na vzduch.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1486_C Polohovací válce pneumatické, provedení C 301 kB
 Polohovací a upínací systém pneumatický 409 kB

Výkresy

Polohovací válce pneumatické, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2ProvedeníD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K1486.31670válcovéC16704847,53820M5M6604850481215358516124000 0,00 €
K1486.32085válcovéC20855857,54826M6M87258605815194410620166300 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33