|
|
K0935Polohovací válec Ball Lock z oceli s upínací pákou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polohovací válec ze zušlechtěné oceli. Kuličky z oceli pro valivá ložiska.
Ovládací páka ze zinkového tlakového odlitku podle DIN 12844. Ocelové části třídy pevnosti 5.8.Provedení: Polohovací válec zušlechtěný, brynýrovaný. Kulička tvrzená, bez povrchové úpravy.
Ovládací páka potažená umělou hmotou RAL 2004 . Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Přitažením upínací páky je střední kulička stlačena dolů a vytlačí tím tři upevňovací kuličky směrem ven, kde jsou upnuty do úchytného pouzdra. Pomocí tohoto snadno ovladatelného systému jsou doby seřízení strojů až dvanáctkrát kratší než u běžných metod.Montáž:1. Nejprve vyšroubujte závitový kolík z polohovacího válce. 2. Zašroubujte upínací páky.Přednosti:Upínání bez použití nářadíPříslušenství:K0935 Servisní sada. K0936 Středicí pouzdro. K0937 Upínací pouzdra v provedení A (zalisováno zezadu). K0938 Upínací pouzdra v provedení B (našroubováno zpředu).Rozsah dodávkyK0935 Polohovací válec Ball Lock. K0122 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku s vnějším závitem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | D | D1 | D2 | Přídržná síla F kN | H max.
| L | L1 | L2 | L3 | Utahovací moment max. Nm | Tloušťka upínací desky ±0,05 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0935.130132 | 30 | 13 | 22 | M5 | 3,3 | 25 | 27,6 | 6 | 30 | 33 | 1 | 13 |  | | 0,00 € | | K0935.130202 | 30 | 13 | 22 | M5 | 3,3 | 35 | 34,6 | 6 | 30 | 33 | 1 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.160202 | 40 | 16 | 32 | M6 | 5,3 | 35 | 36,5 | 8 | 31 | 34 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.160252 | 40 | 16 | 32 | M6 | 5,3 | 40 | 41,5 | 8 | 31 | 34 | 3 | 25 |  | | 0,00 € | | K0935.200202 | 40 | 20 | 40 | M6 | 13,3 | 35 | 39,5 | 10 | 31 | 34 | 4 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.200252 | 40 | 20 | 40 | M6 | 13,3 | 40 | 44,5 | 10 | 31 | 34 | 4 | 25 |  | | 0,00 € | | K0935.250202 | 65 | 25 | 45 | M8 | 30 | 40 | 44 | 10 | 42,5 | 45,5 | 9 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.250252 | 65 | 25 | 45 | M8 | 30 | 45 | 49 | 10 | 42,5 | 45,5 | 9 | 25 |  | | 0,00 € | | K0935.300202 | 80 | 30 | 50 | M10 | 44 | 45 | 49 | 13 | 54,5 | 58,5 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.300252 | 80 | 30 | 50 | M10 | 44 | 50 | 54 | 13 | 54,5 | 58,5 | 15 | 25 |  | | 0,00 € | | K0935.350202 | 95 | 35 | 60 | M12 | 68 | 50 | 51 | 13 | 63 | 67,5 | 25 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.350252 | 95 | 35 | 60 | M12 | 68 | 50 | 56 | 13 | 63 | 67,5 | 25 | 25 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|