Skupiny zboží
Polohovací upínání kruhová, nerezová ocel pneumatická
K1740

Polohovací upínání kruhová, nerezová ocel pneumatická

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínání se provádí pomocí tlakového vzduchu.
Uvolňování se provádí pomocí integrované pružiny.
Materiál:Základní těleso z nerezové oceli.
Těsnění z NBR.
Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Montážní rozměry pro tloušťku desky 6 mm.
Uvedené upínací a přídržné síly se vztahují na provozní tlak 0,5 MPa.
Při použití více polohovacích jednotek by neměla být překročena tolerance vzdálenosti ±0,1 mm.
Reprodukční přesnost činí ± 0,2 mm.
Příslušenství:Upínací čep K1564.Odkaz na výkres:
1) Vzduchový ventil (jednostranný)
2) Přípojka pro "upínání"
3) Upínací čep
4) Polohovací upnutí
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1740 Polohovací upínání kruhová, nerezová ocel pneumatická 416 kB

Výkresy

Polohovací upínání kruhová, nerezová ocel pneumatická

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3HH1H2H3SWProvozní
tlak
MPa
F
N
Přídržná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1740.06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33