Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polohovací válec ze zušlechtěné oceli.
Kuličky ocel na valivá ložiska.
Provedení: Polohovací válec zušlechtěný, brynýrovaný.
Kuličky kalené, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Přitažením pohybového šroubu (D2) je střední kulička stlačena dolů a vytlačí tím tři upevňovací kuličky směrem ven, kde jsou upnuty do upínacího pouzdra.
Pomocí tohoto snadno ovladatelného systému jsou doby seřízení strojů až dvanáctkrát kratší než u běžných metod.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0935 Polohovací válec Ball Lock 210 kB
 Polohovací a upínací systém, mechanický 381 kB

Výkresy

Polohovací válec Ball Lock

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Tloušťka upínací
desky ±0,05
DD1D2LL1SWPřídržná
síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
Objednací číslo
Opravní sada
CADPřís.CenaObjednat
K0935.13013131322M527,662,53,31K0935.913013 0,00 €
K0935.13020201322M534,662,53,31K0935.913020 0,00 €
K0935.16020201632M636,5835,33K0935.916020 0,00 €
K0935.16025251632M641,5835,33K0935.916025 0,00 €
K0935.20020202040M639,510313,34K0935.920020 0,00 €
K0935.20025252040M644,510313,34K0935.920025 0,00 €
K0935.25020202545M844104309K0935.925020 0,00 €
K0935.25025252545M849104309K0935.925025 0,00 €
K0935.30020203050M10491354415K0935.930020 0,00 €
K0935.30025253050M10541354415K0935.930025 0,00 €
K0935.35020203560M12511366825K0935.935020 0,00 €
K0935.35025253560M12561366825K0935.935025 0,00 €
K0935.35040403560M12711366825K0935.935040 0,00 €
K0935.35050503560M12811366825K0935.935050 0,00 €
K0935.50025255075M206920108850K0935.950025 0,00 €
K0935.50040405075M208420108850K0935.950040 0,00 €
K0935.50050505075M209420108850K0935.950050 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33