Skupiny zboží
Polohovací válec z nerezové oceli pneumatický
K1738

Polohovací válec z nerezové oceli pneumatický

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Tvar A je ve výchozím stavu upnutý pružinou. Pomocí tlakového vzduchu se polohovací válec uvolňuje.

Tvar B je ve výchozím stavu uvolněný. Pomocí tlakového vzduchu se polohovací válec upíná.
Materiál:Základní těleso z nerezové oceli.
Těsnění z NBR.
Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:Označení tvaru A charakteristickou křivkou.Upozornění:Uvedené upínací a přídržné síly se vztahují na provozní tlak 0,5 MPa.
Při použití více polohovacích jednotek by neměla být překročena tolerance vzdálenosti ± 0,1 mm.
Reprodukční přesnost činí ± 0,2 mm.
Montáž:Montážní rozměry pro tloušťku desky 6 mm.Příslušenství:K1739 upínací pouzdra z nerezové oceli.Odkaz na výkres:
1) Charakteristická křivka tvaru A
2) Pneumatická přípojka
3) Zdířka pro uchycení pro polohovací válec
4) Polohovací válec, tvar A
5) Polohovací válec, tvar B
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1738 Polohovací válec z nerezové oceli pneumatický 427 kB

Výkresy

Polohovací válec z nerezové oceli pneumatický

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWProvozní
tlak
MPa
F
N
Přídržná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1738.10140Aupnuto pružinou1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 0,00 €
K1738.10141Bpneumaticky upnuto1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33